(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 TRICLE鈕扣頭螺栓

防拆螺絲 TRICLE鈕扣頭螺栓

僅販售A型。・防拆螺絲・安裝孔形狀:內三角孔附銷・材質:不鏽鋼・螺紋種類:公制粗螺紋・基本形狀:標準(圓)・前端形狀:平尾・銷售單位:零售(能以1 pc為單位購入)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TC010306A
TC010308A
TC010310A
TC010312A
TC010406A
TC010408A
TC010410A
TC010412A
TC010416A
TC010420A
TC010425A
TC010508A
TC010510A
TC010512A
TC010516A
TC010520A
TC010525A
TC010530A
TC010540A
TC010610A
TC010612A
TC010616A
TC010620A
TC010625A
TC010630A
TC010640A
TC010650A
TC010812A
TC010816A
TC010820A
TC010825A
TC010830A
TC010840A
TC010850A
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
4天~ 360.5
6天~ 380.5
6天~ 3100.5
10天~ 3120.5
6天~ 460.7
4天~ 480.7
4天~ 4100.7
4天~ 4120.7
4天~ 4160.7
4天~ 4200.7
4天~ 4250.7
4天~ 580.8
4天~ 5100.8
4天~ 5120.8
4天~ 5160.8
6天~ 5200.8
6天~ 5250.8
6天~ 5300.8
6天~ 5400.8
4天~ 6101
4天~ 6121
4天~ 6161
4天~ 6201
6天~ 6251
4天~ 6301
6天~ 6401
6天~ 6501
6天~ 8121.25
6天~ 8161.25
6天~ 8201.25
6天~ 8251.25
6天~ 8301.25
6天~ 8401.25
6天~ 8501.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 按鈕 安裝孔形狀 內三角孔附銷 基本形狀 標準(圓)
材質 不鏽鋼 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767