(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 十字附銷盤頭小螺絲

防拆螺絲 十字附銷盤頭小螺絲

【特色】
・十字孔中央有插銷,一般十字型起子無法適用
※專用工具的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PH010306
PH010308
PH010310
PH010406
PH010410
PH010416
PH010510
PH010516
PH010520
PH010610
PH010616
PH010620
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
6天~ 360.5
6天~ 380.5
6天~ 3100.5
6天~ 460.7
6天~ 4100.7
6天~ 4160.7
6天~ 5100.8
6天~ 5160.8
6天~ 5200.8
6天~ 6101
6天~ 6161
6天~ 6201

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 標準(圓)
材質 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767