(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 單向 盤頭小螺絲

防拆螺絲 單向 盤頭小螺絲

【特色】
・鎖緊時使用一般一字型起子,拆卸時使用「單側 螺絲取出工具」。
・因頭部無溝槽,不會堆積灰塵,適合用於室外環境。
※專用工具的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
OW010305
OW010306
OW010308
OW010310
OW010312
OW010316
OW010406
OW010408
OW010410
OW010412
OW010416
OW010420
OW010425
OW010508
OW010510
OW010512
OW010516
OW010520
OW010525
OW010530
OW010540
OW010608
OW010610
OW010612
OW010616
OW010620
OW010625
OW010630
OW010640
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
5天~ 350.5
5天~ 360.5
5天~ 380.5
5天~ 3100.5
5天~ 3120.5
5天~ 3160.5
3天~ 460.7
3天~ 480.7
3天~ 4100.7
3天~ 4120.7
3天~ 4160.7
5天~ 4200.7
3天~ 4250.7
3天~ 580.8
3天~ 5100.8
5天~ 5120.8
15天~ 5160.8
7天~ 5200.8
5天~ 5250.8
5天~ 5300.8
5天~ 5400.8
10天~ 681
3天~ 6101
3天~ 6121
3天~ 6161
42天~ 6201
7天~ 6251
5天~ 6301
5天~ 6401
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 單側 基本形狀 標準(圓)
材質 不鏽鋼 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙