(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 附銷、盤頭梅花孔(6-LOBE)自攻螺絲B型

防拆螺絲 附銷、盤頭梅花孔(6-LOBE)自攻螺絲B型

【特色】
・星型孔中央有插銷,無法使用一般6-LOBE梅花扳手。
・轉矩傳遞效果良好,不會發生崩牙,作業效率佳。
・螺絲呈飯糰形狀,可達成理想的內牙加工,也可在低轉矩的狀況旋入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TX340204ZP3
TX340205ZP3
TX340206ZP3
TX340306ZP3
TX340308ZP3
TX340310ZP3
TX340408ZP3
TX340410ZP3
TX340412ZP3
TX342605ZP3
TX342606ZP3
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)
7天~ 24
5天~ 25
9天~ 26
5天~ 36
5天~ 38
5天~ 310
5天~ 48
5天~ 410
5天~ 412
5天~ 2.65
5天~ 2.66
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 詳細形狀 盆頭 安裝孔形狀 梅花螺絲孔
基本形狀 標準(圓) 材質 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 防拆