(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 附銷內六角孔杯尾止動螺絲

防拆螺絲 附銷內六角孔杯尾止動螺絲

六角孔中央有插銷,一般六角扳手無法適用。鎖緊時的轉矩傳遞效果良好。
※專用工具的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HS010508
HS010512
HS010608
HS010610
HS010612
HS010616
HS010810
HS010812
HS010816
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
6天~ 580.8
6天~ 5120.8
6天~ 681
6天~ 6101
6天~ 6121
4天~ 6161
6天~ 8101.25
6天~ 8121.25
6天~ 8161.25

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 止迴螺絲 材質 合金鋼
螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767