(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 附銷、平頭六角孔免釘套螺釘

TRF PIN FLAT NO PLUG SCREW

防拆螺絲 附銷、平頭六角孔免釘套螺釘

不需釘套的混凝土用螺絲「免釘套螺釘」。
【特色】
・針對混凝土類材料可作為自攻螺絲使用,不需釘套形式的輔助零件。
・成為有高低螺牙的雙紋螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HE620432

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第7天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

螺牙峰種類自攻螺絲螺牙No.(M)4
長度L/l/ℓ(mm)32詳細形狀平頭
安裝孔形狀[六角孔] 六角孔基本形狀標準(圓)
材質[不鏽鋼] SUS410前端形狀尖端
追加形狀標準販售單位零售(能以1 pc為單位購入)
用途防拆 - -

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

いたずら防止ねじ ピン・サラ六角穴ノープラグ・スクリュー 外形図

產品規格

材質:
SUS410 鈍化處理

規格表

いたずら防止ねじ ピン・サラ六角穴ノープラグ・スクリュー 規格表
いたずら防止ねじ ピン・サラ六角穴ノープラグ・スクリュー 規格表2
型號
HE620432
型號數量折扣標準
出貨日
7天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

螺牙峰種類 自攻螺絲 螺牙No.(M) 4 長度L/l/ℓ(mm) 32
詳細形狀 平頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 SUS410 前端形狀 尖端 追加形狀 標準
販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 防拆

防拆螺絲 附銷、平頭六角孔免釘套螺釘的型號HE620432頁面。
記載關於型號HE620432之規格、尺寸、型式情報。