(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5天~ | 3 | 6 | 0.5 | ||
3天~ | 3 | 8 | 0.5 | ||
5天~ | 3 | 10 | 0.5 | ||
5天~ | 3 | 12 | 0.5 | ||
5天~ | 3 | 16 | 0.5 | ||
5天~ | 3 | 20 | 0.5 | ||
5天~ | 3 | 25 | 0.5 | ||
3天~ | 4 | 8 | 0.7 | ||
3天~ | 4 | 10 | 0.7 | ||
5天~ | 4 | 12 | 0.7 | ||
9天~ | 4 | 16 | 0.7 | ||
5天~ | 4 | 20 | 0.7 | ||
5天~ | 4 | 25 | 0.7 | ||
5天~ | 4 | 30 | 0.7 | ||
3天~ | 5 | 10 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 12 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 16 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 20 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 25 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 30 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 40 | 0.8 | ||
5天~ | 5 | 50 | 0.8 | ||
5天~ | 6 | 10 | 1 | ||
3天~ | 6 | 12 | 1 | ||
3天~ | 6 | 16 | 1 | ||
5天~ | 6 | 20 | 1 | ||
5天~ | 6 | 25 | 1 | ||
5天~ | 6 | 30 | 1 | ||
5天~ | 6 | 35 | 1 | ||
5天~ | 6 | 40 | 1 | ||
5天~ | 6 | 50 | 1 | ||
5天~ | 8 | 10 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 12 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 16 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 20 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 25 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 30 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 35 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 40 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 50 | 1.25 | ||
5天~ | 8 | 60 | 1.25 |
Loading...
詳細形狀 | 平頭 | 安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 不鏽鋼 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 |
追加形狀 | 標準 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) | 螺牙種類 | 全螺牙 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策