(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 附銷、鈕扣頭六角孔螺栓

防拆螺絲 附銷、鈕扣頭六角孔螺栓

鎖緊時的轉矩傳遞效果良好。

【特色】
・六角孔中央有插銷,一般六角扳手無法適用

※專用工具的詳細介紹請參照此處

(i)請注意

  • 以下型號需訂購100個以上。
    HE010308BK、HE010408BK、HE010416BK、HE010516BK、HE010520BK、HE010512BK

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HE010306
HE010308
HE010308BK
HE010310
HE010312
HE010316
HE010320
HE010325
HE010406
HE010408
HE010408BK
HE010410
HE010412
HE010416
HE010416BK
HE010420
HE010425
HE010430
HE010510
HE010512
HE010512BK
HE010516
HE010516BK
HE010520
HE010520BK
HE010525
HE010530
HE010540
HE010550
HE010608
HE010610
HE010612
HE010616
HE010620
HE010625
HE010630
HE010635
HE010640
HE010645
HE010650
HE010670
HE010810
HE010812
HE010816
HE010820
HE010825
HE010830
HE010835
HE010840
HE010845
HE010850
HE010855
HE010860
HE011020
HE011025
HE011030
HE011035
HE011040
HE011050
HE011060
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
3天~ 360.5
3天~ 380.5
5天~ 380.5
3天~ 3100.5
3天~ 3120.5
3天~ 3160.5
3天~ 3200.5
5天~ 3250.5
3天~ 460.7
3天~ 480.7
31天~ 480.7
3天~ 4100.7
3天~ 4120.7
3天~ 4160.7
5天~ 4160.7
3天~ 4200.7
3天~ 4250.7
3天~ 4300.7
3天~ 5100.8
3天~ 5120.8
3天~ 5120.8
3天~ 5160.8
5天~ 5160.8
3天~ 5200.8
5天~ 5200.8
3天~ 5250.8
3天~ 5300.8
3天~ 5400.8
3天~ 5500.8
3天~ 681
3天~ 6101
3天~ 6121
3天~ 6161
3天~ 6201
3天~ 6251
3天~ 6301
3天~ 6351
3天~ 6401
3天~ 6451
3天~ 6501
3天~ 6701
3天~ 8101.25
3天~ 8121.25
3天~ 8161.25
3天~ 8201.25
3天~ 8251.25
3天~ 8301.25
3天~ 8351.25
3天~ 8401.25
3天~ 8451.25
3天~ 8501.25
5天~ 8551.25
5天~ 8601.25
7天~ 10201.5
8天~ 10251.5
3天~ 10301.5
5天~ 10351.5
3天~ 10401.5
3天~ 10501.5
3天~ 10601.5
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)

Loading...

基本資訊

詳細形狀 按鈕 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 不鏽鋼 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙