(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 梅花(5-LOBE)

防拆螺絲 梅花(5-LOBE)

【特色】
・5角孔中央有插銷,無法使用一般工具拆卸。
・可使用專用工具連接、拆除。
※專用工具的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

いたずら防止ねじ 5-ロブ梅花(ばいか) 外形図

規格表

いたずら防止ねじ 5-ロブ梅花(ばいか) 規格表
型號
BK010306
BK010308
BK010310
BK010312
BK010316
BK010320
BK010406
BK010408
BK010412
BK010416
BK010420
BK010425
BK010430
BK010508
BK010510
BK010512
BK010516
BK010520
BK010525
BK010530
BK010535
BK010540
BK010550
BK010560
BK010608
BK010610
BK010612
BK010616
BK010620
BK010625
BK010630
BK010640
BK010650
BK010810
BK010812
BK010816
BK010820
BK010825
BK010830
BK010840
BK010850
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 螺距
(mm)
6天~ 360.5
6天~ 380.5
6天~ 3100.5
6天~ 3120.5
6天~ 3160.5
7天~ 3200.5
6天~ 460.7
4天~ 480.7
6天~ 4120.7
6天~ 4160.7
6天~ 4200.7
6天~ 4250.7
6天~ 4300.7
6天~ 580.8
4天~ 5100.8
6天~ 5120.8
6天~ 5160.8
6天~ 5200.8
6天~ 5250.8
6天~ 5300.8
6天~ 5350.8
6天~ 5400.8
6天~ 5500.8
6天~ 5600.8
6天~ 681
6天~ 6101
6天~ 6121
6天~ 6161
6天~ 6201
6天~ 6251
6天~ 6301
6天~ 6401
6天~ 6501
6天~ 8101.25
6天~ 8121.25
9天~ 8161.25
6天~ 8201.25
6天~ 8251.25
6天~ 8301.25
6天~ 8401.25
6天~ 8501.25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 按鈕 安裝孔形狀 梅花 基本形狀 標準(圓)
材質 不鏽鋼 螺牙峰種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767