(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軟管接頭 軟管接頭用圓蓋螺帽 HSN

軟管接頭 軟管接頭用圓蓋螺帽 HSN

用於固定軟管接頭用筍節的圓蓋螺帽,附有平行(PF)內螺紋。
【特長】
根據本體螺絲尺寸進行選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN尺寸圖與尺寸

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN

尺寸表

型號安裝螺絲尺寸(mm)
dφD0BL
HSN-1106PF1/87.31210
HSN-1107PF1/87.31210
HSN-1206PF1/49.51613
HSN-1207PF1/49.51613
HSN-1208PF1/49.51613
HSN-1209PF1/49.51613
HSN-1310PF3/8111914
HSN-1440PF1/216.52416
HSN-1414PF1/216.52416
HSN-1416PF1/216.52416
HSN-1620PF3/421.43017.5
HSN-1827PF 127.53820

共通規格

使用壓力MAX 3.45MPa
使用溫度-50℃~+150℃
材質C3604BD
流體對上述材質無害之流體
軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖1

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖1

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖2

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖2

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖3

軟管接頭 軟管接頭用蓋形螺帽 HSN圖3

型號
HSN-1106
HSN-1107
HSN-1206
HSN-1207
HSN-1208
HSN-1209
HSN-1310
HSN-1414
HSN-1416
HSN-1440
HSN-1620
HSN-1827
型號數量折扣標準
出貨日
安裝螺絲 全長 L
(mm)
適用軟管接頭
10天~ PF1/810-
7天~ PF1/810HS-1107
7天~ PF1/413HS-1206
4天~ PF1/413HS-1207
4天~ PF1/413HS-1208
7天~ PF1/413HS-1209
4天~ PF3/814HS-1310
4天~ PF1/216HS-1414
7天~ PF1/216HS-1416
4天~ PF1/216HS-1440
7天~ PF3/417.5HS-1620
4天~ PF120HS-1827

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 零件 本體材質 C3604BD材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767