(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

可撓性軟管(H型)

可撓性軟管(H型)

內徑基準管的可撓性軟管。
【特長】
・與T型相比,內徑為基準管徑,外徑較粗,柔軟性優異。
・單臂構造。
【用途】
・用於供熱水、供水的固定配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈性軟管(H型)

彈性軟管(H型)

彈性軟管(H型)

  • 用於供熱水、供水的固定配管。
  • 由於為內徑基準管,外徑較粗,柔軟性優異。
  • 兩端付螺帽、密封圈(非石棉墊片)。
  • 材質:SUS316L

尺寸表

型號尺寸
PH-40151/2×150L
PH-40201/2×200L
PH-40251/2×250L
PH-40301/2×300L
PH-40351/2×350L
PH-40401/2×400L
PH-40451/2×450L
PH-40501/2×500L
PH-40601/2×600L
PH-40701/2×700L
PH-40801/2×800L
PH-40901/2×900L
PH-41001/2×1000L
PH-60153/4×l50L
PH-60203/4×200L
PH-60253/4×250L
PH-60303/4×300L
PH-60353/4×350L
PH-60403/4×400L
PH-60453/4×450L
PH-60503/4×500L
PH-60603/4×600L
PH-60703/4×700L
PH-60803/4×800L
PH-60903/4×900L
PH-61003/4×1000L
PH-80151×150L
PH-80201×200L
PH-80251×250L
PH-80301×300L
PH-80351×350L
PH-80401×400L
PH-80451×450L
PH-80501×500L
PH-80601×600L
PH-80701×700L
PH-80801×800L
PH-80901×900L
PH-81001×1000L
型號
PH-4015
PH-4020
PH-4025
PH-4030
PH-4035
PH-4040
PH-4045
PH-4050
PH-4060
PH-4070
PH-4080
PH-4090
PH-4100
PH-6015
PH-6020
PH-6025
PH-6030
PH-6035
PH-6040
PH-6045
PH-6050
PH-6060
PH-6070
PH-6080
PH-6090
PH-6100
PH-8015
PH-8020
PH-8025
PH-8030
PH-8035
PH-8040
PH-8045
PH-8050
PH-8060
PH-8070
PH-8080
PH-8090
PH-8100
型號數量折扣標準
出貨日
安裝尺寸 長度 L
(mm)
7天~ 1/2B150
7天~ 1/2B200
7天~ 1/2B250
7天~ 1/2B300
7天~ 1/2B350
7天~ 1/2B400
7天~ 1/2B450
4天~ 1/2B500
7天~ 1/2B600
7天~ 1/2B700
7天~ 1/2B800
7天~ 1/2B900
7天~ 1/2B1000
7天~ 3/4B150
7天~ 3/4B200
7天~ 3/4B250
7天~ 3/4B300
7天~ 3/4B350
7天~ 3/4B400
7天~ 3/4B450
7天~ 3/4B500
7天~ 3/4B600
7天~ 3/4B700
7天~ 3/4B800
7天~ 3/4B900
7天~ 3/4B1000
7天~ 1B150
7天~ 1B200
7天~ 1B250
7天~ 1B300
7天~ 1B350
7天~ 1B400
7天~ 1B450
7天~ 1B500
7天~ 1B600
7天~ 1B700
7天~ 1B800
7天~ 1B900
7天~ 1B1000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 彈性・軟管 軟管材質 SUS316L 使用流體
編織 接續部材質 SUS316L

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767