(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

ACEBALL 直型(黃銅製) BM 錐度外、內螺紋型

ACEBALL 直型(黃銅製) BM 錐度外、內螺紋型

一次側為錐度(PT)外螺紋,二次側為錐度(PT)內螺紋之配管用閥。
【特長】
・可放心推薦的暢銷產品。
・因可靠性與實績,活躍於各種領域。
・藉由球閥與接頭的一體化,提高配管作業的效率,並充分縮短時間與防止洩漏。
【用途】
・便於連接嚙合接頭或其他配管方法的接頭等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸參考圖

尺寸參考圖

外觀

外.內錐度螺紋型 圖1

外.內錐度螺紋型 圖1

外.內錐度螺紋型 圖2

外.內錐度螺紋型 圖2

產品規格

使用壓力MAX 0.98MPa
使用溫度-10℃(不可為結凍狀態)~+80℃
閥箱耐壓檢查1.5MPa
閥座漏量檢查0.6MPa
主體材質C3771BD
插座材質C3604BD
墊片材質PTFE
O形環材質NBR70-1
流體對上述材質無害之流體

規格表

型號φdA(R)D(Rc)L1LH(約)
BM-901161/81/8204329
BM-902261/41/4204329
BM-903383/83/826.55531
型號
BM-9011
BM-9022
BM-9033
型號數量折扣標準
出貨日
一次側(供應側) 安裝螺絲公稱 A 二次側(控制側) 安裝螺絲公稱 D 孔徑 d
(φ)
7天~ 1/8B(6A)1/8B(6A)6
4天~ 1/4B(8A)1/4B(8A)6
4天~ 3/8B(10A)3/8B(10A)8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 直型 本體材質 C3771BE 使用流體 水 / 空氣 / 油
球閥種類 減量式 一次側(供應側) 連接種類 A R(PT) 二次側(控制側) 連接種類 D Rc(PT)
把手形狀 標準把手 本體包覆 使用溫度範圍(℃) -10::80
操作方式 手動式 使用壓力 0.98MPa以下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767