(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將擴大管徑的銅管與設備、裝置連接用的接頭。
【特長】
・L型。
・擴口接頭。
・先將拆下的螺帽穿過銅管後,將銅管用擴口環型工具等擴大銅管口徑,再與螺帽夾住本體鎖緊。
【用途】
・便於空調或氣體的配管。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
擴口L型 FL尺寸圖
型號 | 安裝螺絲 | 適用管外徑 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | φD | B | d2 | L1 | L(約) | |
FL-1106 | PT1/8 | 6 | 16 | UNF7/16×20 | 19 | 29 |
FL-1102 | PT1/8 | 6.35 | 16 | UNF7/16×20 | 19 | 29 |
FL-1108 | PT1/8 | 8 | 17 | UNF1/2×20 | 19 | 29 |
FL-1103 | PT1/8 | 9.53 | 21 | UNF5/8×18 | 21 | 32 |
FL-1110 | PT1/8 | 10 | 21 | UNF5/8×18 | 21 | 32 |
FL-1206 | PT1/4 | 6 | 16 | UNF7/16×20 | 22 | 29 |
FL-1202 | PT1/4 | 6.35 | 16 | UNF7/16×20 | 22 | 29 |
FL-1208 | PT1/4 | 8 | 17 | UNF1/2×20 | 22 | 29 |
FL-1203 | PT1/4 | 9.53 | 21 | UNF5/8×18 | 24 | 32 |
FL-1210 | PT1/4 | 10 | 21 | UNF5/8×18 | 24 | 32 |
FL-1212 | PT1/4 | 12 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1204 | PT1/4 | 12.7 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1306 | PT3/8 | 6 | 16 | UNF7/16×20 | 25 | 31 |
FL-1302 | PT3/8 | 6.35 | 16 | UNF7/16×20 | 25 | 31 |
FL-1308 | PT3/8 | 8 | 17 | UNF1/2×20 | 25 | 31 |
FL-1303 | PT3/8 | 9.53 | 21 | UNF5/8×18 | 25 | 32 |
FL-1310 | PT3/8 | 10 | 21 | UNF5/8×18 | 25 | 32 |
FL-1312 | PT3/8 | 12 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1304 | PT3/8 | 12.7 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1406 | PT1/2 | 6 | 16 | UNF7/16×20 | 29 | 36 |
FL-1402 | PT1/2 | 6.35 | 16 | UNF7/16×20 | 29 | 36 |
FL-1408 | PT1/2 | 8 | 17 | UNF1/2×20 | 29 | 36 |
FL-1403 | PT1/2 | 9.53 | 21 | UNF5/8×18 | 29 | 37 |
FL-1410 | PT1/2 | 10 | 21 | UNF5/8×18 | 29 | 37 |
FL-1412 | PT1/2 | 12 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1404 | PT1/2 | 12.7 | 24 | UNF3/4×16 | 29 | 40 |
FL-1415 | PT1/2 | 15 | 27 | UNF7/8×14 | 32 | 48 |
FL-1405 | PT1/2 | 15.88 | 27 | UNF7/8×14 | 32 | 48 |
FL-1615 | PT3/4 | 15 | 27 | UNF7/8×14 | 34 | 48 |
FL-1605 | PT3/4 | 15.88 | 27 | UNF7/8×14 | 34 | 48 |
FL-1606 | PT3/4 | 19.05 | 32 | UNS1 1/16×14 | 34 | 52 |
使用壓力 | MAX3.45MPa |
---|---|
使用溫度 | -50℃~+150℃ |
材質 | C3771BD(本體)/C3604BD(螺帽) |
流體 | 對上述材質無害之流體 |
FL 擴口L型 圖2
FL 擴口L型 圖2
FL 擴口L型 圖3
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝螺絲公稱 | 適用管尺寸種類 | 公稱 1(inch) | 適用管外徑1 (mm) | 公稱 1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1/8B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/8B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.52 | - | ||
6天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
6天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.52 | - | ||
6天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
6天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.52 | - | ||
8天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
6天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.52 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 5/8 | 15.88 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 15 | 15 | ||
6天~ | 3/4B | 銅管英制尺寸 | 5/8 | 15.88 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管英制尺寸 | 3/4 | 19.05 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管公制尺寸 | - | 15 | 15 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | C3604BD・C3771BD | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 螺牙⇔管 方向 | 連接管材質 | 銅 | 安裝螺絲種類 | R |
最高使用壓力(MPa) | 3.45 | 表面處理 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -50::150 |
接頭種類 | 溝槽式接頭 | 適用管種類 | 銅管(退火銅管) | 接續形狀 | L型 |
最高使用壓力區分 | 超過2.0Mpa |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策