(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用銅珠連接銅管的接頭。
【特長】
・L型。
・環接頭。
・不須專用工具即可連接。
【用途】
・最適合將銅管連接於設備或裝置上。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
環型L形 RL 參考圖1
環型L形 RL 參考圖2
使用壓力 | MAX3.45MPa |
---|---|
使用溫度 | -50℃~+150℃ |
材質 | C3771BD(本體)/C3604BD(銅珠.螺帽) |
流體 | 對上述材質無害之流體 |
型號 | 安裝 螺絲 | 適用管外徑 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | φD | B | d2 | L1 | L(約) | |
RL-1104 | PT1/8 | 4 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 |
RL-1105 | PT1/8 | 5 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 |
RL-1106 | PT1/8 | 6 | 12 | PF1/8 | 17 | 20 |
RL-1102 | PT1/8 | 6.35 | 17 | PF1/4 | 19 | 25 |
RL-1108 | PT1/8 | 8 | 17 | PF1/4 | 19 | 26 |
RL-1103 | PT1/8 | 9.53 | 21 | PF3/8 | 21 | 30 |
RL-1110 | PT1/8 | 10 | 21 | PF3/8 | 21 | 30 |
RL-1206 | PT1/4 | 6 | 17 | PF1/4 | 22 | 25 |
RL-1202 | PT1/4 | 6.35 | 17 | PF1/4 | 22 | 25 |
RL-1208 | PT1/4 | 8 | 17 | PF1/4 | 22 | 26 |
型號 | 安裝 螺絲 | 適用管外徑 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | φD | B1 | B2 | d2 | L(約) | |
RL-1203 | PT1/4 | 9.53 | 21 | PF3/8 | 24 | 30 |
RL-1210 | PT1/4 | 10 | 21 | PF3/8 | 24 | 30 |
RL-1212 | PT1/4 | 12 | 24 | PF1/2 | 28 | 36 |
RL-1204 | PT1/4 | 12.7 | 24 | PF1/2 | 28 | 37 |
RL-1306 | PT3/8 | 6 | 17 | PF1/4 | 25 | 27 |
RL-1302 | PT3/8 | 6.35 | 17 | PF1/4 | 25 | 27 |
RL-1308 | PT3/8 | 8 | 17 | PF1/4 | 25 | 28 |
RL-1303 | PT3/8 | 9.53 | 21 | PF3/8 | 25 | 30 |
RL-1310 | PT3/8 | 10 | 21 | PF3/8 | 25 | 30 |
RL-1312 | PT3/8 | 12 | 24 | PF1/2 | 28 | 36 |
型號 | 安裝 螺絲 | 適用管外徑 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | φD | B1 | B2 | d2 | L(約) | |
RL-1304 | PT3/8 | 12.7 | 24 | PF1/2 | 28 | 37 |
RL-1315 | PT3/8 | 15 | 27 | PF5/8 | 33 | 41 |
RL-1305 | PT3/8 | 15.88 | 27 | PF5/8 | 33 | 41 |
RL-1406 | PT1/2 | 6 | 17 | PF1/4 | 29 | 32 |
RL-1402 | PT1/2 | 6.35 | 17 | PF1/4 | 29 | 32 |
RL-1408 | PT1/2 | 8 | 17 | PF1/4 | 29 | 33 |
RL-1403 | PT1/2 | 9.53 | 21 | PF3/8 | 29 | 35 |
RL-1410 | PT1/2 | 10 | 21 | PF3/8 | 29 | 35 |
RL-1412 | PT1/2 | 12 | 24 | PF1/2 | 29 | 36 |
型號 | 安裝 螺絲 | 適用管外徑 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | φD | B1 | B2 | d2 | L(約) | |
RL-1404 | PT1/2 | 12.7 | 24 | PF1/2 | 29 | 37 |
RL-1415 | PT1/2 | 15 | 27 | PF5/8 | 32 | 41 |
RL-1405 | PT1/2 | 15.88 | 27 | PF5/8 | 32 | 41 |
RL-1460 | PT1/2 | 19.05 | 30 | PF3/4 | 32 | 44 |
RL-1612 | PT3/4 | 12 | 24 | PF1/2 | 34 | 39 |
RL-1604 | PT3/4 | 12.7 | 24 | PF1/2 | 34 | 40 |
RL-1615 | PT3/4 | 15 | 27 | PF5/8 | 34 | 41 |
RL-1605 | PT3/4 | 15.88 | 27 | PF5/8 | 34 | 41 |
RL-1606 | PT3/4 | 19.05 | 30 | PF3/4 | 34 | 44 |
由於各接頭產品都是藉由金屬表面互相接觸時適當的表面壓力來防止洩漏,因此請注意接觸面是否有傷痕、碰撞痕跡或腐蝕痕跡。
另外,過度鎖緊將導致變形而發生洩漏,或由於殘留應力而造成之後的「應力腐蝕破裂」。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝螺絲公稱 | 適用管尺寸種類 | 公稱 1(inch) | 適用管外徑1 (mm) | 公稱 1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 1/8B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/8B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.53 | - | ||
3天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 4 | 4 | ||
3天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 5 | 5 | ||
3天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
9天~ | 1/8B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.53 | - | ||
6天~ | 1/4B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
3天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
6天~ | 1/4B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
3天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.53 | - | ||
6天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
6天~ | 3/8B | 銅管英制尺寸 | 5/8 | 15.88 | - | ||
3天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
3天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
3天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 3/8B | 銅管公制尺寸 | - | 15 | 15 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 1/4 | 6.35 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 3/8 | 9.53 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 5/8 | 15.88 | - | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 6 | 6 | ||
3天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 8 | 8 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 10 | 10 | ||
3天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管公制尺寸 | - | 15 | 15 | ||
6天~ | 1/2B | 銅管英制尺寸 | 3/4 | 19.05 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管英制尺寸 | 1/2 | 12.70 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管英制尺寸 | 5/8 | 15.88 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管英制尺寸 | 3/4 | 19.05 | - | ||
6天~ | 3/4B | 銅管公制尺寸 | - | 12 | 12 | ||
6天~ | 3/4B | 銅管公制尺寸 | - | 15 | 15 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | C3604BD・C3771BD | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 螺牙⇔管 方向 | 連接管材質 | 銅 | 安裝螺絲種類 | R |
最高使用壓力(MPa) | 3.45 | 表面處理 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -50::150 |
接頭種類 | 環形接頭 | 適用管種類 | 銅管(退火銅管) | 接續形狀 | L型 |
最高使用壓力區分 | 超過2.0Mpa |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策