(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

扭力彈簧

扭力彈簧

將游標移至圖檔即可放大

右捲、左捲皆各有324種。內徑為3~18的扭力彈簧。
【特長】
・可選擇相同內徑、多種線徑,所以可確認不同的強度。
・用於承受線圈軸附近的扭轉力矩(扭矩)的彈簧。
【用途】
・家用導柱等的蓋子。
・握把等部分也相同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

扭力彈簧 彈簧用不鏽鋼線 尺寸圖

 

產品規格

容許範圍

  • 所謂彈簧常數代表造成1度偏角所需要的力量。
  • 內徑的容許公差
    D/d 4~8=±1.5% 最小±0.2mm
    D/d 8~15=±2% 最小±0.3mm

扭矩與荷重的關係

扭力彈簧 扭矩與荷重的關係

 

規格表

單位:mm
型號彈簧常數使用角度圈數角度內徑臂長線徑
N・mm/degkgf・mm/deg
33-03200.0550.00661290°3120.3
33-03300.1700.01747290°3120.4
33-03400.4030.04137290°3120.5
33-04200.1310.01361290°4160.4
33-04300.3130.03248290°4160.5
33-04400.6350.06541290°4160.6
33-05200.2560.02659290°5200.5
33-05300.5220.05350290°5200.6
33-05401.5920.16237290°5200.8
33-03210.0590.006582135°3120.3
33-03310.1800.018452135°3120.4
33-03410.4260.043352135°3120.5
33-04210.1390.014582135°4160.4
33-04310.3320.034452135°4160.5
33-04410.6720.069382135°4160.6
33-05210.2710.028552135°5200.5
33-05310.5520.056472135°5200.6
33-05411.6860.172352135°5200.8
33-03220.0620.006552180°3120.3
33-03320.1910.019422180°3120.4
33-03420.4530.046332180°3120.5
33-04220.1480.015552180°4160.4
33-04320.3520.036422180°4160.5
33-04420.7150.073362180°4160.6
33-05220.2880.029522180°5200.5
33-05320.5870.060442180°5200.6
33-05421.790.183322180°5200.8
33-03230.0380.00489390°3120.3
33-03330.1180.01269390°3120.4
33-03430.2790.02854390°3120.5
33-04230.0910.00989390°4160.4
33-04330.2170.02269390°4160.5
33-04430.4400.04559390°4160.6
33-05230.1770.01885390°5200.5
33-05330.3610.03772390°5200.6
33-05431.100.11253390°5200.8
33-03240.0400.004853135°3120.3
33-03340.1220.012663135°3120.4
33-03440.2900.030523135°3120.5
33-04240.0940.010863135°4160.4
33-04340.2250.023673135°4160.5
33-04440.4570.047573135°4160.6
33-05240.1840.019823135°5200.5
33-05340.3760.038693135°5200.6
33-05441.150.117513135°5200.8
33-03250.0420.004823180°3120.3
33-03350.1270.013633180°3120.4
33-03450.3020.031503180°3120.5
33-04250.0980.010823180°4160.4
33-04350.2350.024643180°4160.5
33-04450.4760.049543180°4160.6
33-05250.1920.020783180°5200.5
33-05350.3910.040663180°5200.6
33-05451.190.122493180°5200.8
33-03260.0240.002144590°3120.3
33-03360.0730.007111590°3120.4
33-03460.1730.01887590°3120.5
33-04260.0560.006144590°4160.4
33-04360.1340.014112590°4160.5
33-04460.2720.02896590°4160.6
33-05260.1100.011137590°5200.5
33-05360.2240.023116590°5200.6
33-05460.6820.07086590°5200.8
33-03270.0240.0021405135°3120.3
33-03370.0750.0081085135°3120.4
33-03470.1770.018855135°3120.5
33-04270.0580.0061405135°4160.4
33-04370.1370.0141105135°4160.5
33-04470.2790.028935135°4160.6
33-05270.1120.0111345135°5200.5
33-05370.2290.0231145135°5200.6
33-05470.6990.071845135°5200.8
33-03280.0250.0031375180°3120.3
33-03380.0760.0081065180°3120.4
33-03480.1810.018835180°3120.5
33-04280.0590.0061375180°4160.4
33-04380.1410.0141075180°4160.5
33-04480.2860.029915180°4160.6
33-05280.1150.0121315180°5200.5
33-05380.2350.0241115180°5200.6
33-05480.7160.073825180°5200.8
33-06200.4430.04559290°6240.6
33-06301.360.13843290°6240.8
33-06403.220.32835290°6241
33-07200.7030.07259290°7280.7
33-07301.870.19144290°7280.9
33-07405.70.58133290°7281.2
33-08201.050.10756290°8320.8
33-08302.510.25546290°8321
33-08405.080.51837290°8321.2
33-06210.4690.048552135°6240.6
33-06311.440.147412135°6240.8
33-06413.410.348332135°6241
33-07210.7440.076552135°7280.7
33-07311.980.202422135°7280.9
33-07416.040.616312135°7281.2
33-08211.110.113532135°8320.8
33-08312.650.27432135°8321
33-08415.380.549352135°8321.2
33-06220.4980.048522180°6240.6
33-06321.530.156382180°6240.8
33-06423.620.369312180°6241
33-07220.7910.081522180°7280.7
33-07322.110.215392180°7280.9
33-07426.410.654292180°7281.2
33-08221.180.12502180°8320.8
33-08322.820.287402180°8321
33-08425.720.583332180°8321.2
33-06230.3060.03185390°6240.6
33-06330.940.09662390°6240.8
33-06432.230.22751390°6241
33-07230.4870.0585390°7280.7
33-07331.30.13264390°7280.9
33-07433.950.40248390°7281.2
33-08230.7260.07481390°8320.8
33-08331.730.17766390°8321
33-08433.520.35954390°8321.2
33-06240.3190.033823135°6240.6
33-06340.9780.1603135°6240.8
33-06442.320.236493135°6241
33-07240.5060.052823135°7280.7
33-07341.350.137623135°7280.9
33-07444.110.419463135°7281.2
33-08240.7550.077783135°8320.8
33-08341.80.184633135°8321
33-08443.660.373523135°8321.2
33-06250.3320.034783180°6240.6
33-06351.020.104573180°6240.8
33-06452.420.246473180°6241
33-07250.5270.054783180°7280.7
33-07351.40.143593180°7280.9
33-07454.280.436443180°7281.2
33-08250.7870.08753180°8320.8
33-08351.880.192613180°8321
33-08453.810.389503180°8321.2
33-06260.190.019137590°6240.6
33-06360.5820.059101590°6240.8
33-06461.380.14183590°6241
33-07260.3010.031137590°7280.7
33-07360.8020.082104590°7280.9
33-07462.440.24978590°7281.2
33-08260.450.046131590°8320.8
33-08361.070.109107590°8321
33-08462.180.22287590°8321.2
33-06270.1940.021345135°6240.6
33-06370.5960.061995135°6240.8
33-06471.410.144815135°6241
33-07270.3090.0321345135°7280.7
33-07370.8220.0841025135°7280.9
33-07472.50.255765135°7281.2
33-08270.4610.0471285135°8320.8
33-08371.10.1121045135°8321
33-08472.230.227855135°8321.2
33-06280.1990.021315180°6240.6
33-06380.6110.062965180°6240.8
33-06481.450.148795180°6241
33-07280.3160.0321315180°7280.7
33-07380.8430.086995180°7280.9
33-07482.570.262745180°7281.2
33-08280.4720.0481255180°8320.8
33-08381.130.1151025180°8321
33-08482.290.233835180°8321.2
33-09201.490.15256290°9360.9
33-09304.580.46741290°9361.2
33-09408.330.84936290°9361.4
33-10202.050.20956290°10401.0
33-10307.600.77539290°10401.4
33-104012.71.3033290°10401.6
33-12203.540.36153290°12481.2
33-123010.91.1139290°12481.6
33-124017.21.7535290°12481.8
33-09211.580.161532135°9360.9
33-09314.850.495392135°9361.2
33-09418.820.899342135°9361.4
33-10212.170.221532135°10401.0
33-10318.040.820372135°10401.4
33-104113.51.38312135°10401.6
33-12213.750.382502135°12481.2
33-123111.51.17372135°12481.6
33-124118.21.85332135°12481.8
33-09221.680.171502180°9360.9
33-09325.160.526372180°9361.2
33-09429.370.955322180°9361.4
33-10222.310.235502180°10401.0
33-10328.550.871352180°10401.4
33-104214.31.46292180°10401.6
33-12223.980.406472180°12481.2
33-123212.21.25352180°12481.6
33-124219.31.97312180°12481.8
33-09231.030.10581390°9360.9
33-09333.170.32460390°9361.2
33-09435.770.58852390°9361.4
33-10231.420.14581390°10401.0
33-10335.260.53657390°10401.4
33-10438.820.89948390°10401.6
33-12232.450.25077390°12481.2
33-12337.520.76757390°12481.6
33-124311.91.2151390°12481.8
33-09241.080.110783135°9360.9
33-09343.300.337573135°9361.2
33-09446.000.611503135°9361.4
33-10241.480.151783135°10401.0
33-10345.470.558553135°10401.4
33-10449.170.935463135°10401.6
33-12242.550.260743135°12481.2
33-12347.820.798543135°12481.6
33-124412.41.26493135°12481.8
33-09251.120.114753180°9360.9
33-09353.440.350553180°9361.2
33-09456.250637483180°9361.4
33-10251.540.157753180°10401.0
33-10355.700.581533180°10401.4
33-10459.550.974443180°10401.6
33-12252.660.271713180°12481.2
33-12358.150.831523180°12481.6
33-124512.91.31473180°12481.8
33-09260.6400.065131590°9360.9
33-09361.960.20097590°9361.2
33-09463.570.36484590°9361.4
33-10260.8780.090131590°10401.0
33-10363.260.33293590°10401.4
33-10465.460.55778590°10401.6
33-12261.520.155125590°12481.2
33-12364.660.47592590°12481.6
33-12467.350.74983590°12481.8
33-09270.6560.0671285135°9360.9
33-09372.010.205945135°9361.2
33-09473.660.373825135°9361.4
33-10270.9000.0921285135°10401.0
33-10373.340.340905135°10401.4
33-10475.590.570765135°10401.6
33-12271.560.1591225135°12481.2
33-12374.770.486895135°12481.6
33-12477.530.768815135°12481.8
33-09280.6720.0691255180°9360.9
33-09382.060.210925180°9361.2
33-09483.750.382805180°9361.4
33-10280.9220.0941255180°10401.0
33-10383.420.349885180°10401.4
33-10485.730.584745180°10401.6
33-12281.590.1631195180°12481.2
33-12384.890.498875180°12481.6
33-12487.720.787795180°12481.8
33-14205.620.57353290°14561.4
33-143015.01.5340290°14561.8
33-144022.52.3037290°14562.0
33-16208.390.85651290°16641.6
33-163020.02.0442290°16642
33-164055.45.6531290°16642.6
33-182012.01.2251290°18721.8
33-183031.13.1738290°18722.3
33-184076.37.7829290°18722.9
33-14215.950.607502135°14561.4
33-143115.91.62382135°14561.8
33-144123.92.43352135°14562.0
33-16218.890.906482135°16641.6
33-163121.22.16392135°16642
33-164158.65.98292135°16642.6
33-182112.71.29482135°18721.8
33-183132.93.36362135°18722.3
33-184180.88.24272135°18722.9
33-14226.330.645472180°14561.4
33-143216.91.72362180°14561.8
33-144225.42.59332180°14562.0
33-16229.440.963452180°16641.6
33-163222.52.30372180°16642
33-164262.36.35272180°16642.6
33-182213.51.37452180°18721.8
33-183235.03.57342180°18722.3
33-184285.88.75262180°18722.9
33-14233.890.39777390°14561.4
33-143310.41.0658390°14561.8
33-144315.61.5953390°14562.0
33-16235.810.59374390°16641.6
33-163313.91.4260390°16642
33-164338.33.9145390°16642.6
33-18238.280.84474390°18721.8
33-183321.52.1955390°18722.3
33-184352.85.3942390°18722.9
33-14244.050.413743135°14561.4
33-143410.81.10563135°14561.8
33-144416.21.66513135°14562.0
33-16246.040.616713135°16641.6
33-163414.41.47583135°16642
33-164439.94.07433135°16642.6
33-18248.610.878713135°18721.8
33-183422.42.28533135°18722.3
33-184454.95.60413135°18722.9
33-14254.220.430713180°14561.4
33-143511.21.15543180°14561.8
33-144516.91.72493180°14562.0
33-16256.300.642683180°16641.6
33-163515.01.53563180°16642
33-164541.54.24413180°16642.6
33-18258.960.914683180°18721.8
33-183523.32.38513180°18722.3
33-184557.25.84393180°18722.9
33-14262.410.246125590°14561.4
33-14366.420.65595590°14561.8
33-14469.660.98586590°14562.0
33-16263.600.367119590°16641.6
33-16368.590.87698590°16642
33-164623.72.4273590°16642.6
33-18265.120.522119590°18721.8
33-183613.31.3690590°18722.3
33-184632.73.3368590°18722.9
33-14272.470.2521225135°14561.4
33-14376.580.671925135°14561.8
33-14479.901.01845135°14562.0
33-16273.690.3761165135°16641.6
33-16378.800.897955135°16642
33-164724.32.48715135°16642.6
33-18275.250.5351165135°18721.8
33-183713.61.39885135°18722.3
33-184733.53.42675135°18722.9
33-14282.530.2581195180°14561.4
33-14386.740.687905180°14561.8
33-144810.21.04805180°14562.0
33-16283.780.3851145180°16641.6
33-16389.020.919935180°16642
33-164824.92.54695180°16642.6
33-18285.380.5481145180°18721.8
33-183814.01.43865180°18722.3
33-184834.33.50655180°18722.9

註:扭力彈簧請依卷圈方向使用。

選定用參考資訊

訂購範例

右捲標準品產品編號:33-0321, 33-1620
左捲標準品產品編號:34-0321, 34-1620

型號
33-0320
33-0321
33-0322
33-0323
33-0324
33-0325
33-0326
33-0327
33-0328
33-0330
33-0331
33-0332
33-0333
33-0334
33-0335
33-0336
33-0337
33-0338
33-0340
33-0341
33-0342
33-0343
33-0344
33-0345
33-0346
33-0347
33-0348
33-0420
33-0421
33-0422
33-0423
33-0424
33-0425
33-0426
33-0427
33-0428
33-0430
33-0431
33-0432
33-0433
33-0434
33-0435
33-0437
33-0438
33-0440
33-0441
33-0442
33-0443
33-0444
33-0445
33-0446
33-0447
33-0448
33-0520
33-0521
33-0522
33-0523
33-0524
33-0525
33-0526
型號數量折扣標準
出貨日
角度 內徑 ID 扭轉角度 Фd2
(deg)
線徑 d
(φ)
圈數 n 彈簧常數 k
(N・mm/deg)
臂長
3天~ 90°線圈右捲φ3610.320.05512
3天~ 135°線圈右捲φ3580.320.05912
4天~ 180°線圈右捲φ3550.320.06212
3天~ 90°線圈右捲φ3890.330.03812
4天~ 135°線圈右捲φ3850.330.04012
3天~ 180°線圈右捲φ3820.330.04212
4天~ 90°線圈右捲φ31440.350.02412
3天~ 135°線圈右捲φ31400.350.02412
3天~ 180°線圈右捲φ31370.350.02512
4天~ 90°線圈右捲φ3470.420.17012
3天~ 135°線圈右捲φ3450.420.18012
4天~ 180°線圈右捲φ3420.420.19112
3天~ 90°線圈右捲φ3690.430.11812
4天~ 135°線圈右捲φ3660.430.12212
4天~ 180°線圈右捲φ3630.430.12712
3天~ 90°線圈右捲φ31110.450.07312
3天~ 135°線圈右捲φ31080.450.07512
3天~ 180°線圈右捲φ31060.450.07612
3天~ 90°線圈右捲φ3370.520.40312
3天~ 135°線圈右捲φ3350.520.42612
4天~ 180°線圈右捲φ3330.520.45312
3天~ 90°線圈右捲φ3540.530.27912
4天~ 135°線圈右捲φ3520.530.29012
3天~ 180°線圈右捲φ3500.530.30212
3天~ 90°線圈右捲φ3870.550.17312
3天~ 135°線圈右捲φ3850.550.17712
3天~ 180°線圈右捲φ3830.550.18112
3天~ 90°線圈右捲φ4610.420.13116
4天~ 135°線圈右捲φ4580.420.13916
4天~ 180°線圈右捲φ4550.420.14816
4天~ 90°線圈右捲φ4890.430.09116
3天~ 135°線圈右捲φ4860.430.09416
4天~ 180°線圈右捲φ4820.430.09816
3天~ 90°線圈右捲φ41440.450.05616
3天~ 135°線圈右捲φ41400.450.05816
4天~ 180°線圈右捲φ41370.450.05916
3天~ 90°線圈右捲φ4480.520.31316
3天~ 135°線圈右捲φ4450.520.33216
3天~ 180°線圈右捲φ4420.520.35216
4天~ 90°線圈右捲φ4690.530.21716
4天~ 135°線圈右捲φ4670.530.22516
4天~ 180°線圈右捲φ4640.530.23516
4天~ 135°線圈右捲φ41100.550.13716
3天~ 180°線圈右捲φ41070.550.14116
3天~ 90°線圈右捲φ4410.620.63516
4天~ 135°線圈右捲φ4380.620.67216
3天~ 180°線圈右捲φ4360.620.71516
3天~ 90°線圈右捲φ4590.630.44016
4天~ 135°線圈右捲φ4570.630.45716
3天~ 180°線圈右捲φ4540.630.47616
3天~ 90°線圈右捲φ4960.650.27216
3天~ 135°線圈右捲φ4930.650.27916
3天~ 180°線圈右捲φ4910.650.28616
4天~ 90°線圈右捲φ5590.520.25620
4天~ 135°線圈右捲φ5550.520.27120
4天~ 180°線圈右捲φ5520.520.28820
4天~ 90°線圈右捲φ5850.530.17720
4天~ 135°線圈右捲φ5820.530.18420
4天~ 180°線圈右捲φ5780.530.19220
3天~ 90°線圈右捲φ51370.550.11020
型號
型號數量折扣標準
出貨日
角度 內徑 ID 扭轉角度 Фd2
(deg)
線徑 d
(φ)
圈數 n 彈簧常數 k
(N・mm/deg)
臂長

Loading...

基本資訊

材質 SUS304-WPB

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767