(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

油壓配管用軟管 3000系列

油壓配管用軟管 3000系列

【特長】
・耐油性、耐藥品性優異
・可用於重複使用型接頭

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

油壓配管用軟管 3000系列 規格
  • 適用流體:礦物性一般動作油
  • 使用溫度範圍:-40~+100℃
  • 1箱的包裝單位:03、04、06、08尺寸→100m;12、16尺寸→50m

規格表

油壓配管用軟管 3000系列 規格表
型號
3000-03-[1-100/1]L
3000-04-[1-100/1]L
3000-06-[1-100/1]L
3000-08-[1-100/1]L
3000-12-[1-50/1]L
3000-16-[1-50/1]L
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用壓力
(MPa)
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
10天~ 34.04.8701 ~ 100
10天~ 30.06.3751 ~ 100
10天~ 24.09.51201 ~ 100
10天~ 20.012.71601 ~ 100
10天~ 13.0192501 ~ 50
10天~ 10.025.43001 ~ 50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用流體 礦物性一般動作油 鉚接金屬零件 材質 尼龍芯管+合成纖維編織
外裝蓋 優力膠護蓋 使用溫度範圍(℃) -40::100 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767