(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

油壓配管用軟管 1400系列

油壓配管用軟管 1400系列

【特色】外徑小、輕量,可使用Campucka接頭【適用流體】礦物性一般動作油

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

油壓配管用軟管 1400系列 規格
  • 適用流體:礦物性一般動作油
  • 使用溫度範圍:-40~+100℃
  • 1箱的包裝單位:100m

規格表

油壓配管用軟管 1400系列 規格表
型號
1400-04-[1-100/1]L
1400-06-[1-100/1]L
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
10天~ 6.3301 ~ 100
10天~ 9.5601 ~ 100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用流體 礦物性一般動作油 最高使用壓力(MPa) 14.0 鉚接金屬零件
材質 尼龍芯管+合成纖維編織 外裝蓋 優力膠護蓋 使用溫度範圍(℃) -40::100
顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767