(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Q.D.C. 103系列 螺紋接管 連結器型 103N-M

Q.D.C. 103系列 螺紋接管 連結器型 103N-M

【特長】
・Push to Connect方式
・快速接頭與螺紋接管的連接為,只需壓入即可的單壓式連接
・快速接頭側內建自動開關閥門
・快速接頭與螺紋接管連接時,快速接頭側的閥門會自動開啟
・與101系列相比更加精巧
・系列產品也有筍節式接頭一體型,可直接與U5軟管連接
・已實施鍍無電解鎳處理
・表面劣化情況少,也可防止銅離子溶出至流體

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

103N-M5

103N-2M

Q.D.C. 103系列 快速接頭 連結器型 103N-M Alt:尺寸圖01
Q.D.C. 103系列 快速接頭 連結器型 103N-M Alt:尺寸圖02

規格表

Q.D.C. 103系列 快速接頭 連結器型 103N-M 規格表01
Q.D.C. 103系列 快速接頭 連結器型 103N-M 規格表02
型號
103N-2M
103N-M5
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 螺牙徑 T螺牙尺寸 (M)
6天~ R1/8-
6天~ M(粗牙)5P0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 母端連結器型 公/母 螺紋接管
本體材質 銅合金 油封材質 NBR 使用流體 水 / 空氣 / 一般動作油
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用壓力範圍(MPa) null::1.0
使用溫度範圍(使用空氣時)(℃) -20~80 使用溫度範圍(使用水時)(℃) 0~80 使用溫度範圍(使用一般動作油時)(℃) -20~80
本體材質詳情 黃銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767