(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES

【特長】
・內層(特殊氟素樹脂)+外層(特殊尼龍樹脂)的2層構造
・柔軟性優異,適用於機器人等可動式配管
・內層部分具耐藥品性、內側平滑性優異。外層部分耐磨耗性優異
・由於是半透明的,可識別流體

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造圖

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES 構造圖

尺寸固定

20M、100M

使用流體、使用溫度範圍

使用流體使用溫度範圍
空氣-40℃~+100℃
0℃~+70℃
水性塗料(※)0℃~+40℃

(※)水性塗料及脂肪族・芳香烴類的溶劑。

規格表

公制尺寸(群組4)

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES 規格表

選定用參考資訊

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES 選定資訊

性質性能資訊、測試資訊

負壓性能

-101.294kPa

使用溫度與最高使用壓力的關係

柔軟氟素樹脂2層軟管 塗裝用(柔軟、耐磨耗) TES 測試資訊

最高使用壓力會因使用溫度(環境溫度)而異。在常溫以外的環境使用時,請務必參閱圖表所示最高使用壓力,並在該數值內使用。
注意:在容許範圍外使用,可能會導致事故或提早損壞,如發生此情況恕不負責。

注意、禁止事項

使用注意事項

  • 使用流體為水時,水中所含添加劑的種類可能會造成軟管劣化。
  • 使用流體為水時,突波壓請控制在最高使用壓力以下。另外,請避免結凍。
型號
TES-4-4X2.5-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-20M
TES-4-6X4-CWH-100M
TES-4-8X6-CWH-20M
TES-4-8X6-CWH-100M
TES-4-10X8-CWH-20M
TES-4-10X8-CWH-100M
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 ※雙層型外層即為外徑
(φ)
內徑
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區間】 外徑【區間】 長度
(M)
最高使用壓力
(MPa)
22天~ 42.515~3~4201.8
22天~ 6420~4~6201.8
33天~ 6420~4~61001.8
4天~ 8635~6~8201.5
13天~ 8635~6~81001.5
22天~ 10850~8~10201.1
33天~ 10850~8~101001.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 氟素+尼龍樹脂
使用流體 水 / 空氣 使用環境 標準 / 耐磨耗性 / 耐藥品性 顏色 黃+綠
材質 氟素樹脂 特殊氟素樹脂+特殊尼龍 使用溫度範圍(空氣)(℃) -40::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767