(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC (型號表)

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC

【特長】
・將優力膠軟管「U2」加工為線圈狀的軟管
・與「UC」相比,「USC」的外徑更加精巧
・「UMC」是將多條軟管熔接加工,可多重配管的線圈軟管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC 尺寸圖

A:線圈貼合部分全長
B:直柱部分
C:線圈外徑

產品規格

使用流體、使用溫度範圍

使用流體使用溫度範圍
空氣-40℃~+80℃

規格表

UC

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC 規格表01

USC(線圈外徑小型)

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC 規格表02

UMC(多重線圈)

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC 尺寸圖03

性質性能資訊、測試資訊

負壓性能

-101.294kPa

使用溫度與最高使用壓力的關係

優力膠線圈軟管 UC/USC/UMC 測試資訊

最高使用壓力會因使用溫度(環境溫度)而異。在常溫以外的環境使用時,請務必參閱圖表所示最高使用壓力,並在該數值內使用。
注意:在容許範圍外使用,可能會導致事故或提早損壞,如發生此情況恕不負責。

型號
UMC-603A
UMC-603B
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 ※雙層型外層即為外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 軟管數
(pcs)
內徑【區間】 外徑【區間】 線圈尺寸A
(mm)
6天~ 64[複數色(雙數色)] 紅+藍+黃3~4~6350
4天~ 64[複數色(雙數色)] 綠+黑+白3~4~6350

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 卷材 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 空氣 使用環境 標準 材質 優力膠 醚系優力膠樹脂
使用溫度範圍(空氣)(℃) -40::80 最高使用壓力(MPa) 0.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767