(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Ti-Eco Light 靜電W型

Ti-Eco Light 靜電W型

【特長】
・藉由防靜電配方材料及導電性纖維,防靜電效果優異。
・不含氯、塑化劑,是對環境友善的軟管。(可焚燒處理)
・藉由波浪式構造達成柔軟且輕量,且使用作業性優異。
・適用於基於食品衛生法厚生勞動省告示201號之器具及容器包裝的規格。(油脂類除外)
【用途】
・塑膠顆粒的輸送。
・其他粉體、顆粒的輸送。
・食品用。(油脂類除外)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Eco Light 靜電W型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
I.D.
(mm)
外徑
O.D.
(mm)
間距
P
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減壓變形溫度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
2525.0±0.533.07.60.10[1.0]707018520
3838.1±0.548.09.50.10[1.0]70100360
48.649.0±1.060.011.00.10[1.0]70120540
5050.8±1.062.011.00.10[1.0]70120560
6060.5±1.073.013.50.10[1.0]70150730
6563.5±1.076.513.50.10[1.0]70150760
7576.2±1.091.015.00.10[1.0]702001,100
100101.6±1.5119.516.50.10[1.0]703001,660
型號
ELWD-25-20
ELWD-38-20
ELWD-38-20-L1
ELWD-38-20-L2
ELWD-38-20-L3
ELWD-38-20-L4
ELWD-38-20-L5
ELWD-38-20-L6
ELWD-38-20-L7
ELWD-38-20-L8
ELWD-38-20-L9
ELWD-38-20-L10
ELWD-48.6-20
ELWD-50-20
ELWD-60-20
ELWD-75-20
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)
7天~ 2533702520
9天~ 384810038.120
4天~ 384810038.11
4天~ 384810038.12
4天~ 384810038.13
4天~ 384810038.14
4天~ 384810038.15
4天~ 384810038.16
4天~ 384810038.17
4天~ 384810038.18
4天~ 384810038.19
4天~ 384810038.110
7天~ 48.6601204920
7天~ 506212050.820
7天~ 607315060.520
93天~ 759120076.220
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 粉體 / 食品 裁切服務對應 特長 静電性 / 柔軟性
軟管材質 彈性體+聚烯烴類樹脂 金屬零件安裝位置 顏色
使用溫度範圍(℃) -10::50 容許壓力(20℃)(Mpa) 0.1