(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
WA型為右旋式。
【特長】
・直管狀態下可耐熱風100℃,具有優異耐熱性。
・內含硬鋼線,具有優異的防靜電效果。
【用途】
・礫石、泥漿礦石、噴砂等的抽吸與壓送用。
・焚燒灰的回收用。
・米、麥、玉米等穀物的輸送。
公稱直徑 (φ) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 間距(mm) | 容許壓力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 減壓變形溫度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 容許彎曲 半徑 (mm以上) | 參考 重量 (g/m) | 標準尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38.1±0.5 | 48.0 | 9.0 | 0.10[1.0] | 110 | 130 | 570 | 20、50 |
50 | 50.8±1.0 | 62.6 | 10.0 | 0.10[1.0] | 110 | 180 | 860 | |
65 | 63.5±1.0 | 77.0 | 14.0 | 0.10[1.0] | 110 | 220 | 1,200 | 20、(50) |
75 | 76.2±1.0 | 92.0 | 15.0 | 0.10[1.0] | 110 | 300 | 1,560 | |
90 | 89.0±1.0 | 107.0 | 16.0 | 0.10[1.0] | 110 | 380 | 2,070 | |
100 | 101.6±1.5 | 120.5 | 16.5 | 0.10[1.0] | 110 | 570 | 2,620 | |
125 | 126.5±1.5 | 148.0 | 22.0 | 0.10[1.0] | 110 | 600 | 3,950 | 20 |
150 | 152.0±1.5 | 173.0 | 22.0 | 0.10[1.0] | 110 | 900 | 4,800 | |
200 | 205.0±1.5 | 230.0 | 24.0 | 0.10[1.0] | 90 | 1,000 | 7,900 | 10 |
※WA型為右旋式。
型號 |
---|
WA-38-[1-50/1] |
WA-50-[1-50/1] |
WA-65-[1-50/1] |
WA-75-[1-50/1] |
WA-90-[1-50/1] |
WA-100-[1-50/1] |
WA-125-[1-20/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 38 | 48 | 130 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 50 | 62.6 | 180 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 65 | 77 | 220 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 75 | 92 | 300 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 90 | 107 | 380 | 89 | 1 ~ 50 | ||
9天~ | 100 | 120.5 | 570 | 101.6 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 125 | 148 | 600 | 126.5 | 1 ~ 20 |
型號 |
---|
Loading...
使用流體/用途 | 粉體 / 食品 | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 静電性 / 耐磨耗性 / 耐熱性 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 合成橡膠(EPDM)+聚烯烴類樹脂 | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 黑 |
使用溫度範圍(℃) | -20::80 | 容許壓力(20℃)(Mpa) | 0.1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策