(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・使用防靜電配方的PVC,防靜電效果優異。
・軟質部為透明,可確認內容物。
【用途】
・塑膠顆粒的輸送。
・粉體、顆粒的輸送。
尺寸及特性(型號W〔D〕-□)
公稱直徑 (φ) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 間距 (mm) | 容許壓力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 減壓變形溫度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 容許彎曲 半徑 (mm以上) | 參考重量 (g/m) | 標準尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.5 | 31.8 | 7.6 | 0.30[3.1] | 60 | 70 | 270 | 20、50 |
32 | 32.0±0.5 | 40.5 | 8.0 | 0.25[2.5] | 55 | 80 | 420 | |
38 | 38.1±0.5 | 46.5 | 10.0 | 0.25[2.5] | 55 | 100 | 570 | |
(45) | 46.0±1.0 | 55.0 | 10.0 | 0.25[2.5] | 50 | 120 | 840 | |
48.6 | 49.0±1.0 | 58.0 | 11.0 | 0.25[2.5] | 50 | 120 | 890 | |
50 | 50.8±1.0 | 62.0 | 11.0 | 0.25[2.5] | 50 | 120 | 940 | |
60 | 60.5±1.0 | 72.0 | 12.0 | 0.25[2.5] | 50 | 150 | 980 | |
65 | 63.5±1.0 | 76.5 | 14.5 | 0.25[2.5] | 50 | 150 | 1,300 | |
75 | 76.2±1.0 | 90.0 | 15.0 | 0.20[2.0] | 50 | 200 | 1,650 | 20、(50) |
(90) | 89.0±1.0 | 104.0 | 16.5 | 0.15[1.5] | 50 | 250 | 2,100 | 20、50 |
(100) | 101.6±1.5 | 117.0 | 16.5 | 0.15[1.5] | 50 | 300 | 2,300 |
()為接單生產。
零件安裝範例
用途
・塑膠顆粒的輸送。
・粉體、顆粒的輸送。
防靜電效果
測定用於硬質PVC顆粒配送配管(φ38)時的最大帶電壓。
上述為測試值,並非規格值。
型號 |
---|
WD-25-[1-50/1] |
WD-32-[1-50/1] |
WD-38-35-L1 |
WD-38-35-L2 |
WD-38-35-L3 |
WD-38-35-L4 |
WD-38-35-L5 |
WD-38-35-L6 |
WD-38-35-L7 |
WD-38-35-L8 |
WD-38-35-L9 |
WD-38-35-L10 |
WD-38-[1-50/1] |
WD-50-[1-50/1] |
WD-60-[1-50/1] |
WD-65-[1-50/1] |
WD-75-[1-50/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) | 容許壓力(20℃) (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 25 | 31.8 | 70 | 25 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
7天~ | 32 | 40.5 | 80 | 32 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 1 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 2 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 3 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 4 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 5 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 6 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 7 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 8 | 0.25 | ||
4天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 9 | 0.25 | ||
3天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 10 | 0.25 | ||
7天~ | 38 | 46.5 | 100 | 38.1 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
8天~ | 50 | 62 | 120 | 50.8 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
10天~ | 60 | 72 | 150 | 60.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
7天~ | 65 | 76.5 | 150 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
14天~ | 75 | 90 | 200 | 76.2 | 1 ~ 50 | 0.2 |
Loading...
使用流體/用途 | 粉體 | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 静電性 / 透明性 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 軟質PVC+硬質PVC | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 透明(灰) |
使用溫度範圍(℃) | -10::50 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策