(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有最高容許壓力1.0Mpa{10.2kgf/cm2}的耐壓。(φ300、0.50Mpa)內層使用特殊材料,具備優異的耐磨耗性。
【特長】
・容許壓力1.0MPa{10.2kgf/cm2}:耐壓性優異(外筒鎖緊、內筒擴大零件時)。
・內層使用特殊材料,具備優異的耐磨耗性。
・可以加長,增加配管作業的效率
容許壓力會根據零件及夾環的安裝方法而異。(在工程現場等進行安裝時,請特別注意。)
・泥水潛盾、反循環等泥水的抽吸與壓送。
・土木工程之泥水的抽吸與壓送。
・需要耐壓性、耐磨耗性時的抽吸與壓送。
公稱直徑(φ) | 75以下 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件安裝方法 | |||||||
R Power Band 鎖緊焊接 | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 0.7[7.1] | 0.50[5.1] | 0.50[5.1] | 0.30[3.1] |
外筒鎖緊式 | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | - | - |
內筒擴大式 | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | - | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 1.00[10.2] | 0.50[5.1] |
單位:MPa{kgf/cm2}
WR型外筒鉚合式
WR型R Power Band鎖緊焊接
型號 |
---|
WR-38-[1-50/1] |
WR-50-[1-50/1] |
WR-65-[1-50/1] |
WR-75-[1-50/1] |
WR-100-[1-20/1] |
WR-125-[1-20/1] |
WR-150-[1-20/1] |
WR-200-[1-20/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 38 | 52.3 | 400 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 50 | 66.8 | 450 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 65 | 81.8 | 550 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 75 | 97 | 750 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
7天~ | 100 | 128 | 1250 | 101.6 | 1 ~ 20 | ||
7天~ | 125 | 156.1 | 1500 | 127 | 1 ~ 20 | ||
7天~ | 150 | 187 | 2000 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
7天~ | 200 | 245 | 2250 | 203 | 1 ~ 20 |
型號 |
---|
Loading...
使用流體/用途 | 水 | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 耐磨耗性 / 耐壓性 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 軟質PVC+硬質PVC | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 橙 |
使用溫度範圍(℃) | -10::50 | 容許壓力(20℃)(Mpa) | 1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策