(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水晶軟管 WT型

水晶軟管 WT型

【特長】
・外面為波浪狀,柔軟性優異。
・透明,可確認內容物。
・適合抽吸用。
【用途】
・農業、土木工程等的吸排水用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

水晶軟管 WT型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減壓變形溫度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
2525.0±0.531.6 7.5 0.30[3.1]607028020、50
3232.0±0.539.0 8.5 0.30[3.1]6080330
3838.0±0.546.2 9.0 0.30[3.1]60100512
(※48.6)49.0±0.561.7 11.0 0.25[2.5]55110710
5050.6±1.059.8 10.0 0.25[2.5]55120720
(※60.5)60.5±1.074.0 12.0 0.25[2.5]55140950
6563.5±1.074.1 14.0 0.25[2.5]551501,040
7576.4±1.088.8 15.0 0.25[2.5]552001,355
9088.9±1.0104.3 16.0 0.25[2.5]552502,060
100101.6±1.5117.2 16.5 0.20[2.0]553002,480
(※115)115.0±1.5132.0 17.0 0.20[2.0]553502,50020
125127.0±1.5143.0 16.5 0.15[1.5]554002,855
150152.4±1.5173.6 22.0 0.15[1.5]505504,605
(200)203.7±1.5229.7 23.0 0.10[1.0]451,0008,20010、20

※WT型為右旋式。但是,上述※為左旋式。

型號
WT-25-50-L1
WT-25-50-L2
WT-25-50-L3
WT-25-50-L4
WT-25-50-L5
WT-25-50-L6
WT-25-50-L7
WT-25-50-L8
WT-25-50-L9
WT-25-50-L10
WT-25-[1-50/1]
WT-32-35-L1
WT-32-35-L2
WT-32-35-L3
WT-32-35-L4
WT-32-35-L5
WT-32-35-L6
WT-32-35-L7
WT-32-35-L8
WT-32-35-L9
WT-32-35-L10
WT-32-[1-50/1]
WT-38-[1-50/1]
WT-50-25-L1
WT-50-25-L2
WT-50-25-L3
WT-50-25-L4
WT-50-25-L5
WT-50-25-L6
WT-50-25-L7
WT-50-25-L8
WT-50-25-L9
WT-50-25-L10
WT-50-[1-50/1]
WT-65-[1-50/1]
WT-75-[1-50/1]
WT-90-[1-50/1]
WT-100-[1-50/1]
WT-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)
容許壓力(20℃)
(Mpa)
4天~ 2531.6702510.3
4天~ 2531.6702520.3
4天~ 2531.6702530.3
4天~ 2531.6702540.3
4天~ 2531.6702550.3
4天~ 2531.6702560.3
4天~ 2531.6702570.3
4天~ 2531.6702580.3
4天~ 2531.6702590.3
3天~ 2531.67025100.3
7天~ 2531.670251 ~ 500.3
3天~ 3239803210.3
3天~ 3239803220.3
3天~ 3239803230.3
3天~ 3239803240.3
3天~ 3239803250.3
3天~ 3239803260.3
3天~ 3239803270.3
3天~ 3239803280.3
3天~ 3239803290.3
3天~ 32398032100.3
7天~ 323980321 ~ 500.3
7天~ 3846.2100381 ~ 500.3
4天~ 5059.812050.610.25
4天~ 5059.812050.620.25
4天~ 5059.812050.630.25
4天~ 5059.812050.640.25
4天~ 5059.812050.650.25
4天~ 5059.812050.660.25
4天~ 5059.812050.670.25
4天~ 5059.812050.680.25
4天~ 5059.812050.690.25
4天~ 5059.812050.6100.25
7天~ 5059.812050.61 ~ 500.25
7天~ 6574.115063.51 ~ 500.25
7天~ 7588.820076.41 ~ 500.25
17天~ 90104.325088.91 ~ 500.25
7天~ 100117.2300101.61 ~ 500.2
7天~ 1251464001271 ~ 200.15

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 裁切服務對應 特長 一般用 / 透明性 / 柔軟性 / 抽吸
軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 金屬零件安裝位置 顏色 透明(白)
使用溫度範圍(℃) -10::50