(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水晶軟管 F-3型

水晶軟管 F-3型

【特長】
・軟質部為透明,可確認內容物。
・輕量易彎曲,使用輕鬆。
・適合抽吸、運輸用。
【用途】
・農業、土木工程等的吸排水用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

水晶軟管 F-3型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
減壓變形溫度
(-0.1MPa/
-760mmHg)
(℃)
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
1919.0±0.524.5 6.0 0.60[6.1]7011522020、50
2525.4±0.530.4 6.0 0.50[5.1]65275280
3232.0±0.538.0 6.5 0.45[4.6]65375400
3838.1±0.544.0 7.0 0.40[4.1]60475529
5050.8±1.058.0 8.0 0.30[3.1]60610790
6563.5±1.072.2 8.5 0.30[3.1]558001,250
7576.2±1.085.1 9.0 0.25[2.5]551,3601,440
9089.0±1.099.5 9.5 0.25[2.5]551,4001,94520、(50)
100101.6±1.5112.6 10.0 0.25[2.5]551,4502,39020、50
125127.0±1.5139.5 11.0 0.25[2.5]502,5003,10020
150152.4±1.5167.5 13.0 0.25[2.5]502,9004,36010、20
200203.0±1.5221.5 17.2 0.20[2.0]453,0007,270
型號
F3-19-[1-50/1]
F3-25-50-L1
F3-25-50-L2
F3-25-50-L3
F3-25-50-L4
F3-25-50-L5
F3-25-50-L6
F3-25-50-L7
F3-25-50-L8
F3-25-50-L9
F3-25-50-L10
F3-25-50-L15
F3-25-50-L20
F3-25-[1-50/1]
F3-32-[1-50/1]
F3-38-[1-50/1]
F3-50-[1-50/1]
F3-65-[1-50/1]
F3-75-[1-50/1]
F3-90-[1-50/1]
F3-100-[1-50/1]
F3-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)
容許壓力(20℃)
(Mpa)
7天~ 1924.5115191 ~ 500.6
3天~ 2530.427525.410.5
3天~ 2530.427525.420.5
3天~ 2530.427525.430.5
3天~ 2530.427525.440.5
3天~ 2530.427525.450.5
3天~ 2530.427525.460.5
3天~ 2530.427525.470.5
3天~ 2530.427525.480.5
3天~ 2530.427525.490.5
3天~ 2530.427525.4100.5
3天~ 2530.427525.4150.5
3天~ 2530.427525.4200.5
7天~ 2530.427525.41 ~ 500.5
7天~ 3238375321 ~ 500.45
7天~ 384447538.11 ~ 500.4
7天~ 505861050.81 ~ 500.3
7天~ 6572.280063.51 ~ 500.3
91天~ 7585.1136076.21 ~ 500.25
7天~ 9099.51400891 ~ 500.25
7天~ 100113.21450101.61 ~ 500.25
7天~ 125139.525001271 ~ 200.25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
公稱直徑 外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
內徑
(φ)
長度
(m)
容許壓力(20℃)
(Mpa)

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用流體/用途 裁切服務對應 特長 一般用 / 透明性 / 柔軟性 / 抽吸
軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 金屬零件安裝位置 顏色 透明(灰)
使用溫度範圍(℃) -10::50