(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ABA夾環

ABA夾環

可鎖緊外面平滑軟管(小口徑)與Tiflex軟管V型的平夾環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

ABA夾環 尺寸圖

規格表

ABA夾環 規格表

註)記載的適用軟管及開口尺寸,是插入螺紋接管外徑與軟管及開口內徑幾乎相等時的參考。
使用外徑較大的螺紋接管時,有可能無法使用。

型號
ABA-13-20
ABA-19-28
ABA-22-32
ABA-32-44
ABA-50-65
ABA-58-75
ABA-68-85
ABA-77-95
ABA-87-112
ABA-104-138
ABA-130-165
ABA-150-180
ABA-175-205
ABA-200-231
ABA-251-282
ABA-277-307
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑緊固範圍(Min)
(mm)
軟管外徑緊固範圍(Max)
(mm)
適用線槽用開口尺寸 適用軟管系列
8天~ 132216-
10天~ 1929-FF
4天~ 223325FF、F-3
4天~ 324538E、食品F、耐油F、FF、F-3
4天~ 5066-V型、食品F、耐油F、FF、F-3、E
10天~ 587665V型
4天~ 688675V型
10天~ 779690V型
4天~ 87113100V型
10天~ 104139125V型
4天~ 130166150V型
10天~ 150181-V型
10天~ 175206-V型
10天~ 200232200-
10天~ 251283250V型
10天~ 277308300V型

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鐵(SS) 種類 夾環長度固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767