(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

R Power Band(右旋用)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

R Power Band(右旋用)尺寸圖

規格表

R Power Band(右旋用)規格表
型號
RP-38
RP-50M
RP-65
RP-75
RP-90
RP-100
RP-125
RP-200
RP-250
RP-300
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑緊固範圍(Min)
(mm)
軟管外徑緊固範圍(Max)
(mm)
適用軟管尺寸 公稱直徑
(φ)
適用軟管系列
10天~ 405038WR
10天~ 584850WT、WA、WS、WR
10天~ 637865WT、WA、WS、WR
10天~ 759075WT、WA、WS、WR
17天~ 8510090WT、WA
10天~ 98118100WT、WA、WS、WR
10天~ 123143125WT、WA、WS、WR
10天~ 199229200WT、WA、WS、WR
10天~ 245285250WS、WR
10天~ 300340300WS、WR

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鐵(SS) 種類 夾環長度固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767