(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Tiflex NH-1型

Tiflex NH-1型

【特長】
・伸縮及繞曲性優異,且隔熱性強。
・耐久性優異且可壓縮至四分之一,在作業效率上可大幅降低運送成本並縮小庫存使用空間。
・使用特殊耐燃布作為內襯材料,因此輕量且消音及防結露優異。
【用途】
・大型建築物的空調用支管。
・各種空調用支管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NH1-100-[1-10/1]
NH1-125-[1-10/1]
NH1-150-[1-10/1]
NH1-175-[1-10/1]
NH1-200-[1-10/1]
NH1-225-[1-10/1]
NH1-250-[1-10/1]
NH1-275-[1-10/1]
NH1-300-[1-10/1]
NH1-350-[1-10/1]
NH1-400-[1-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
8天~ 1051551901001 ~ 10
8天~ 1301802301251 ~ 10
10天~ 1552052701501 ~ 10
8天~ 1802303001751 ~ 10
8天~ 2052554502001 ~ 10
8天~ 2302805002251 ~ 10
8天~ 2573075502501 ~ 10
8天~ 2823326002751 ~ 10
8天~ 3073576503001 ~ 10
8天~ 3574079203501 ~ 10
8天~ 40845810504001 ~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 聚丙烯 裁切服務對應 特長 阻燃性 / 耐熱性 / 繞曲性 / 伸縮性
顏色 使用流體 空氣 容許壓力(20℃)(MPa) 0.0005
使用溫度範圍(℃) -20::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767