(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Eco Light GL型

Ti-Eco Light GL型

【特長】
・耐重複繞曲的軟管。
・輕量,柔軟性優異。
・不含氯、塑化劑,是對環境友善的軟管。
・適用於基於食品衛生法厚生勞動省告示201號之器具及容器包裝的規格。(油脂類除外)
【用途】
・一般吸排氣用導管。
・一般產業機械類之送排氣用導管。
・空調送風用導管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Eco Light GL型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
I.D.
(mm)
外徑
O.D.
(mm)
間距
P
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
3232.0±1.039.58.00.06[0.6]-40.0[-300]50180 20
3838.1±1.045.69.00.06[0.6]-40.0[-300]50195 
5050.8±1.058.512.00.05[0.5]-40.0[-300]60225 
6563.5±1.071.812.00.04[0.4]-20.0[-150]70325 
7576.2±1.085.214.50.04[0.4]-20.0[-150]90390 
9089.0±1.598.214.50.03[0.3]-15.0[-113]100475 
100101.6±1.5110.814.50.03[0.3]-15.0[-113]110540 
(125)127.0±1.5138.020.00.02[0.2]-12.0[-90]150675 
(150)152.4±1.5165.520.00.02[0.2]-10.0[-75]190935 
(175)177.0±1.5193.023.00.02[0.2]-8.0[-60]2201,230 
(200)203.7±2.0220.023.00.01[0.1]-6.0[-45]2501,410 
型號
ELGL-32-[1-20/1]
ELGL-50-[1-20/1]
ELGL-65-[1-20/1]
ELGL-75-[1-20/1]
ELGL-90-[1-20/1]
ELGL-100-[1-20/1]
ELGL-125-20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
8天~ 3239.50.0650321 ~ 20
8天~ 50.858.50.0560501 ~ 20
8天~ 63.571.80.0470651 ~ 20
8天~ 76.285.20.0490751 ~ 20
8天~ 8998.20.03100901 ~ 20
8天~ 101.6110.80.031101001 ~ 20
8天~ 1271380.0215012520

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 彈性體+聚烯烴類樹脂 裁切服務對應 特長 繞曲性
顏色 使用流體 粉體 / 空氣 使用溫度範圍(℃) -20::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767