(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Tiflex軟管 V型 PAL類型

Tiflex軟管 V型 PAL類型

輕量且伸縮自如,可連續使用溫度為130℃以下。

【特長】
・由特殊積層加工的鋁箔與鍍鋅鋼板所構成之耐熱用可撓性軟管。
・輕量且伸縮自如,因此容易收納、保管、輸送。
・可連續使用溫度為130℃以下。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Tiflex軟管 V型 PAL類型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
5050.8±1.054.320.00.032[0.33]-17.0[-130]603305
6565.5±1.069.520.00.029[0.30]-17.0[-130]70410
7575.5±1.079.520.00.025[0.25]-15.0[-115]80480
9091.0±1.095.024.00.020[0.20]-13.0[-100]95480
100101.5±1.5105.024.00.020[0.20]-13.0[-100]105540
125126.0±1.5130.024.00.018[0.18]-13.0[-100]125695
150152.0±1.5156.024.00.015[0.15]-9.0[-70]150815
(175)177.0±2.0181.024.00.013[0.13]-8.0[-62]175980
200202.0±2.0206.024.00.010[0.10]-6.0[-45]2001,090 
250253.5±2.5257.024.00.008[0.08]-3.0[-23]2551,345 
(275)278.0±2.5282.024.00.006[0.06]-3.0[-23]2801,540 
300304.0±3.0308.024.00.005[0.05]-3.0[-23]3051,680 

兩個末端為金屬製的邊緣,因此使用時請特別注意。

型號
PAL-50
PAL-65
PAL-75
PAL-90
PAL-100
PAL-125
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
TRUSCO代碼
4天~ 50.854.30.0326050456-8150
4天~ 65.569.50.0297065-
4天~ 75.579.50.0258075456-8168
4天~ 91950.029590-
8天~ 101.51050.02105100456-8117
8天~ 1261300.018125125456-8125

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 特殊積層鋁箔+鍍鋅鋼板 裁切服務對應 特長 耐熱性 / 伸縮性
顏色 使用流體 空氣 使用溫度範圍(℃) -20::130
長度(m) 5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767