(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Tiflex軟管 A型

Tiflex軟管 A型

【特長】
・具有相當於UL94V-0的阻燃性。
・伸縮自如且可自由固定(伸縮率30~50%)。
・具有特殊構造,可以改變使用口徑(口徑變化率±15%)。
・通氣阻力小且摩擦少的軟管。
・也備有末端襯套。
【用途】
・適合直吹式冷氣機等使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A-55
A-65
A-75
A-90
A-100
A-125
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
8天~ 556215555
8天~ 657217065
8天~ 758219575
8天~ 909725090
31天~ 100107270100
8天~ 125132330125

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 硬質聚氯乙烯 裁切服務對應 特長 阻燃性 / 伸縮性
顏色 使用流體 空氣 長度(m) 10

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767