(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・Ti-Duct軟管GL型的透明型。
・由透明材料所構成,因此可以確認輸送物。
・與GL型同樣輕量且具有優異的柔軟性,而且通氣阻力小,可獲得高輸送能力。
・軟質部分是由防靜電配方PVC所構成,防靜電效果優異。
【用途】
・木工機械的集塵用、粉體的空氣輸送。
・無塵室等需要抗靜電的室內配管。
公稱直徑 (φ) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 間距 (mm) | 容許壓力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 容許減壓力 (20℃) KPa以下/ [mmHg以下] | 容許彎曲 半徑 (mm以上) | 參考 重量 (g/m) | 標準尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.8 | 32.4 | 7.6 | 0.06 [0.6] | -66.5 [-500] | 25 | 200 | 50 |
32 | 32.0±1.0 | 39.8 | 8.0 | 0.06 [0.6] | -66.5 [-500] | 32 | 260 | |
38 | 38.1±1.0 | 45.9 | 9.0 | 0.06 [0.6] | -66.5 [-500] | 35 | 320 | |
50 | 50.8 (-1.0~+1.5) | 59.9 | 12.0 | 0.05 [0.5] | -66.5 [-500] | 50 | 453 | |
65 | 63.5 (-1.0~+1.5) | 72.6 | 12.0 | 0.04 [0.4] | -66.5 [-500] | 60 | 557 | 30 |
75 | 76.2 (-1.0~+1.5) | 85.8 | 14.5 | 0.04 [0.4] | -33.0 [-250] | 75 | 600 | |
(90) | 89.0±1.5 | 98.6 | 14.5 | 0.03 [0.3] | -33.0 [-250] | 85 | 695 | |
100 | 101.6±1.5 | 112.0 | 14.5 | 0.03 [0.3] | -21.0 [-160] | 90 | 870 | |
125 | 127.0±1.5 | 137.5 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -20.0 [-150] | 120 | 960 | 20 |
150 | 152.4±1.5 | 163.8 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -14.5 [-110] | 150 | 1,350 | |
(175) | 175.0±1.5 | 187.0 | 17.5 | 0.02 [0.2] | -10.0 [-78] | 180 | 1,892 | |
200 | 202.0±2.0 | 215.0 | 17.5 | 0.01 [0.1] | -6.0 [-45] | 210 | 2,338 | |
(250) | 252.0±2.0 | 265.7 | 20.0 | 0.01 [0.1] | -4.5 [-35] | 260 | 2,872 | 10、20 |
(300) | 303.0±2.0 | 316.4 | 20.0 | 0.01 [0.1] | -3.0 [-23] | 310 | 3,389 |
型號 |
---|
GLST-25-[1-50/1] |
GLST-32-[1-50/1] |
GLST-38-[1-50/1] |
GLST-50-[1-50/1] |
GLST-65-[1-30/1] |
GLST-75-[1-30/1] |
GLST-100-[1-30/1] |
GLST-125-[1-20/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 容許壓力(20℃) (MPa) | 容許彎曲半徑 (mm) | 公稱直徑 (φ) | 長度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 25 | 32.4 | 0.06 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 32 | 39.8 | 0.06 | 32 | 32 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 38.1 | 45.9 | 0.06 | 35 | 38 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 50.8 | 59.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
8天~ | 63.5 | 72.6 | 0.04 | 60 | 65 | 1 ~ 30 | ||
8天~ | 76.2 | 85.8 | 0.04 | 75 | 75 | 1 ~ 30 | ||
8天~ | 101.6 | 112 | 0.03 | 90 | 100 | 1 ~ 30 | ||
8天~ | 127 | 137.5 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 |
Loading...
軟管材質 | 軟質PVC+硬質PVC | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 静電性 / 繞曲性 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 透明 | 使用流體 | 粉體 | 使用溫度範圍(℃) | -10::50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策