(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Duct軟管 GL-E型

Ti-Duct軟管 GL-E型

【特長】
・軟管硬質部分有接地線穿過,可利用此接地線進行接地,消除靜電帶電的煩惱。
・通氣阻力小,因此可望提升輸送能力。
・外表透明,可確認輸送物。
・可輕鬆切割軟管及抽出接地線。
【用途】
・木工機械的集塵用、粉體的空氣輸送。
・無塵室等需要抗靜電的室內配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GLE-50-[1-20/1]
GLE-65-[1-20/1]
GLE-75-[1-20/1]
GLE-100-[1-20/1]
GLE-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
8天~ 50.859.90.0550501 ~ 20
13天~ 63.572.60.0460651 ~ 20
8天~ 76.284.50.0475751 ~ 20
8天~ 101.61120.03901001 ~ 20
8天~ 127138.20.021201251 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 裁切服務對應 特長 静電性
顏色 透明 使用流體 粉體 使用溫度範圍(℃) -10::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767