(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Duct軟管 耐油GL型

Ti-Duct軟管 耐油GL型

【特長】
・使用對潤滑油、切削油等不易硬化的耐油性特殊材料(軟管軟質部)。
・輕量且具有高繞曲性。
・通氣阻力小,可獲得高輸送能力。
【用途】
・車床、銑床等工作機械的油霧回收。
・油品飛濺的工作場所中的吸排氣用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Duct軟管 耐油GL型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
3838.1±1.045.99.00.06[0.6]-66.5[-500]3530050
5050.8
(-1.0~+1.5)
59.912.00.05[0.5]-66.5[-500]50480
6563.5
(-1.0~+1.5)
72.612.00.04[0.4]-66.5[-500]6060030
7576.2
(-1.0~+1.5)
85.814.50.04[0.4]-33.0[-250]75650
(90)89.0±1.598.614.50.03[0.3]-33.0[-250]85730
100101.6±1.5112.014.50.03[0.3]-21.0[-160]90980
125127.0±1.5137.517.50.02[0.2]-20.0[-150]1201,10020
150152.4±1.5163.817.50.02[0.2]-14.5[-110]1501,550
200202.0±2.0215.017.50.01[0.1]-8.0[-62]2102,340
型號
GLY-38-[1-50/1]
GLY-50-[1-50/1]
GLY-65-[1-30/1]
GLY-75-[1-30/1]
GLY-100-[1-30/1]
GLY-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
8天~ 38.145.90.0635381 ~ 50
9天~ 50.859.90.0550501 ~ 50
8天~ 63.572.60.0460651 ~ 30
8天~ 76.285.80.0475751 ~ 30
8天~ 101.61120.03901001 ~ 30
8天~ 127137.50.021201251 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 裁切服務對應 特長 耐油性 / 繞曲性
顏色 象牙白 使用流體 切削油 / 潤滑油 / 油霧 使用溫度範圍(℃) -10::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767