(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Duct軟管 耐磨GL型

Ti-Duct軟管 耐磨GL型

【特長】
・耐磨耗性優異,且可使用於從低溫到高溫(約-30~80℃)的廣泛溫度範圍。
・導電性優異,具有防靜電效果。
・耐候性優異。
・適合粉體顆粒的輸送,集塵、高溫的送排氣。
【用途】
・粉體顆粒的輸送。
・鐵粉、鋁粉、金屬粉等的輸送。
・木屑、紙片、稻穀等的輸送。
・熱風送排氣用。
・要求耐磨耗性、導電性、耐熱性的集塵、送排氣用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Duct軟管 耐磨GL型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
3838.1±1.046.0 9.0 0.05[0.5]-66.5[-500]4534030
5050.8±1.561.8 10.5 0.05[0.5]-66.5[-500]60500
6563.5±1.574.7 14.0 0.04[0.4]-66.5[-500]70600
7576.2±1.587.6 16.5 0.04[0.4]-33.0[-250]80700
9089.8±1.5101.4 17.0 0.03[0.3]-33.0[-250]100780
100102.5±2.0114.6 18.0 0.03[0.3]-21.0[-160]105980
125126.0±2.0140.2 22.5 0.02[0.2]-20.0[-150]1251,28020
150152.0±2.0167.0 24.0 0.02[0.2]-14.5[-110]1551,660
200208.0±2.0223.0 26.0 0.01[0.1]-8.0[-62]1902,360
型號
GLM-38-30-L1
GLM-38-30-L2
GLM-38-30-L3
GLM-38-30-L4
GLM-38-30-L5
GLM-38-30-L6
GLM-38-30-L7
GLM-38-30-L8
GLM-38-30-L9
GLM-38-30-L10
GLM-38-[1-30/1]
GLM-50-[1-30/1]
GLM-65-[1-30/1]
GLM-75-[1-30/1]
GLM-90-[1-30/1]
GLM-100-[1-30/1]
GLM-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
5天~ 38.1460.0545381
5天~ 38.1460.0545382
5天~ 38.1460.0545383
5天~ 38.1460.0545384
5天~ 38.1460.0545385
5天~ 38.1460.0545386
5天~ 38.1460.0545387
5天~ 38.1460.0545388
5天~ 38.1460.0545389
5天~ 38.1460.05453810
8天~ 38.1460.0545381 ~ 30
8天~ 50.861.80.0560501 ~ 30
13天~ 63.574.70.0470651 ~ 30
8天~ 76.287.60.0480751 ~ 30
8天~ 89.8101.40.03100901 ~ 30
8天~ 102.5114.60.031051001 ~ 30
8天~ 126140.60.021251251 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 合成橡膠(EPDM)+聚烯烴類樹脂 裁切服務對應 特長 耐磨耗性 / 耐熱性
顏色 使用流體 粉體 / 粒體 / 空氣 / 紙屑 使用溫度範圍(℃) -30::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767