(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Duct軟管 N型

Ti-Duct軟管 N型

【特長】
・輕量且搬運輕鬆。
・具有高繞曲性。
・酸、鹼等耐藥品性優異。
・芯線使用金屬線,因此熱變形較少。
【用途】
・空調送風用。
・適用於粉體顆粒狀物體的集塵機器。
・可使用於木工機械用、散粉機用與一般集塵用等一般機械類的送排氣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Duct軟管 N型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
1616.7±0.721.27.5 0.06[0.6]-101.0[-760]2011020
1919.5±0.724.08.0 0.06[0.6]-101.0[-760]23130
2525.5±0.730.09.0 0.06[0.6]-101.0[-760]25170
3232.5±0.737.09.0 0.06[0.6]-101.0[-760]35210
3838.1±0.742.69.0 0.06[0.6]-101.0[-760]40250
4545.5±1.052.311.5 0.05[0.5]-101.0[-760]45400
5050.8±1.057.611.5 0.05[0.5]-101.0[-760]55440
6563.5
(-0.5~+1.5)
70.511.5 0.04[0.4]-73.0[-550]70540
7575.5
(-0.5~+1.5)
82.511.5 0.04[0.4]-33.0[-250]80770
9089.0
(-0.5~+1.5)
96.011.5 0.03[0.3]-33.0[-250]90910
100102.2
(-0.5~+2.0)
109.014.5 0.03[0.3]-21.0[-160]100950
125127.0
(-1.0~+2.0)
134.515.5 0.02[0.2]-20.0[-150]1201,300
150152.6
(-1.5~+2.0)
160.015.5 0.02[0.2]-14.5[-110]1301,590
(175)177.0
(-1.5~+2.0)
184.016.5 0.02[0.2]-13.0[-100]1701,840
200204.1
(-1.5~+2.0)
211.516.5 0.01[0.1]-8.0[-62]2002,110
250252.0
(-2.0~+2.5)
261.516.5 0.01[0.1]-6.0[-45]2503,600(10)、20
(300)303.0
(-2.0~+3.0)
312.516.5 0.01[0.1]-4.5[-35]3004,30010、20
(350)354.0
(-2.0~+3.0)
363.517.0 0.01[0.1]-3.0[-23]3505,00010
(400)405.0
(-2.0~+3.0)
414.517.0 0.005[0.05]-2.0[-15]4005,710
型號
N-16-20-L1
N-16-20-L2
N-16-20-L3
N-16-20-L4
N-16-20-L5
N-16-20-L6
N-16-20-L7
N-16-20-L8
N-16-20-L9
N-16-20-L10
N-16-[1-20/1]
N-19-20-L1
N-19-20-L2
N-19-20-L3
N-19-20-L4
N-19-20-L5
N-19-20-L6
N-19-20-L7
N-19-20-L8
N-19-20-L9
N-19-20-L10
N-19-[1-20/1]
N-25-20-L1
N-25-20-L2
N-25-20-L3
N-25-20-L4
N-25-20-L5
N-25-20-L6
N-25-20-L7
N-25-20-L8
N-25-20-L9
N-25-20-L10
N-25-[1-20/1]
N-32-20-L1
N-32-20-L2
N-32-20-L3
N-32-20-L4
N-32-20-L5
N-32-20-L6
N-32-20-L7
N-32-20-L8
N-32-20-L9
N-32-20-L10
N-32-[1-20/1]
N-38-20-L1
N-38-20-L2
N-38-20-L3
N-38-20-L4
N-38-20-L5
N-38-20-L6
N-38-20-L7
N-38-20-L8
N-38-20-L9
N-38-20-L10
N-38-[1-20/1]
N-50-20-L1
N-50-20-L2
N-50-20-L3
N-50-20-L4
N-50-20-L5
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
5天~ 16.721.20.0620-1
5天~ 16.721.20.0620-2
5天~ 16.721.20.0620-3
5天~ 16.721.20.0620-4
5天~ 16.721.20.0620-5
5天~ 16.721.20.0620-6
5天~ 16.721.20.0620-7
5天~ 16.721.20.0620-8
5天~ 16.721.20.0620-9
5天~ 16.721.20.0620-10
8天~ 16.721.20.0620161 ~ 20
5天~ 19.5240.0623-1
5天~ 19.5240.0623-2
5天~ 19.5240.0623-3
5天~ 19.5240.0623-4
5天~ 19.5240.0623-5
5天~ 19.5240.0623-6
5天~ 19.5240.0623-7
5天~ 19.5240.0623-8
5天~ 19.5240.0623-9
5天~ 19.5240.0623-10
8天~ 19.5240.0623191 ~ 20
5天~ 25.5300.0625-1
6天~ 25.5300.0625-2
6天~ 25.5300.0625-3
5天~ 25.5300.0625-4
6天~ 25.5300.0625-5
6天~ 25.5300.0625-6
6天~ 25.5300.0625-7
6天~ 25.5300.0625-8
6天~ 25.5300.0625-9
6天~ 25.5300.0625-10
8天~ 25.5300.0625251 ~ 20
5天~ 32.5370.0635-1
5天~ 32.5370.0635-2
5天~ 32.5370.0635-3
5天~ 32.5370.0635-4
5天~ 32.5370.0635-5
5天~ 32.5370.0635-6
5天~ 32.5370.0635-7
5天~ 32.5370.0635-8
5天~ 32.5370.0635-9
5天~ 32.5370.0635-10
8天~ 32.5370.0635321 ~ 20
5天~ 38.142.60.0640-1
5天~ 38.142.60.0640-2
5天~ 38.142.60.0640-3
5天~ 38.142.60.0640-4
5天~ 38.142.60.0640-5
5天~ 38.142.60.0640-6
5天~ 38.142.60.0640-7
5天~ 38.142.60.0640-8
5天~ 38.142.60.0640-9
5天~ 38.142.60.0640-10
8天~ 38.142.60.0640381 ~ 20
5天~ 50.857.60.0555-1
5天~ 50.857.60.0555-2
5天~ 50.857.60.0555-3
5天~ 50.857.60.0555-4
5天~ 50.857.60.0555-5

Loading...

基本資訊

軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 裁切服務對應 特長 一般用 / 繞曲性
顏色 使用流體 藥品 / 粉體 / 空氣 使用溫度範圍(℃) -10::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767