(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Ti-Duct軟管 GL型

Ti-Duct軟管 GL型

【特長】
・輕量且搬運輕鬆。
・具有高繞曲性。
・酸、鹼等耐藥品性優異。
・通氣阻力小,可獲得高輸送能力。
【用途】
・空調送風用。
・適用於粉體顆粒狀物體的集塵機器。
・可使用於木工機械用、散粉機用與一般集塵用等一般機械類的送排氣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

構造(截面圖)

Ti-Duct軟管 GL型 構造(截面圖)

規格表

公稱直徑
(φ)
內徑
(mm)
外徑
(mm)
間距
(mm)
容許壓力
(20℃)
MPa以下/
[kgf/cm2以下]
容許減壓力
(20℃)
KPa以下/
[mmHg以下]
容許彎曲
半徑
(mm以上)
參考
重量
(g/m)
標準尺寸
(m)
2525.0±0.832.4 7.6 0.06[0.6]-66.5[-500]2518550
3232.0±1.039.8 8.0 0.06[0.6]-66.5[-500]32300
3838.1±1.045.9 9.0 0.06[0.6]-66.5[-500]35370
4543.7±1.053.5 12.0 0.05[0.5]-66.5[-500]45440
5050.8
(-1.0~+1.5)
59.9 12.0 0.05[0.5]-66.5[-500]50480
6563.5
(-1.0~+1.5)
72.6 12.0 0.04[0.4]-66.5[-500]6060030
7576.2
(-1.0~+1.5)
85.8 14.5 0.04[0.4]-33.0[-250]75650
9089.0±1.598.6 14.5 0.03[0.3]-33.0[-250]85730
100101.6±1.5112.0 14.5 0.03[0.3]-21.0[-160]90980
(115)114.5
(-0~+3.0) 
125.3 17.5 0.02[0.2]-20.0 [-150]1151,050 20
125127.0±1.5137.2 17.5 0.02[0.2]-20.0 [-150]1201,100 
150152.4±1.5163.8 17.5 0.02[0.2]-14.5 [-110]1501,510 
(165)166.4±1.5177.4 17.5 0.02[0.2]-14.5 [-110]1651,710 
(175)175.0±1.5187.0 17.5 0.02[0.2]-10.0 [-78]1801,800 
200202.0±2.0215.0 17.5 0.01[0.1]-6.0[-45]2102,340 
250252.0±2.0265.7 20.0 0.01[0.1]-4.5[-35]2602,910 10、20
300303.0±2.0316.4 20.0 0.01[0.1]-3.0[-23]3103,370 
型號
GL-25-[1-50/1]
GL-32-[1-50/1]
GL-38-[1-50/1]
GL-50-40-L1
GL-50-40-L2
GL-50-40-L3
GL-50-40-L4
GL-50-40-L5
GL-50-40-L6
GL-50-40-L7
GL-50-40-L8
GL-50-40-L9
GL-50-40-L10
GL-50-[1-50/1]
GL-65-[1-30/1]
GL-75-[1-30/1]
GL-90-[1-30/1]
GL-100-[1-30/1]
GL-125-[1-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
容許壓力(20℃)
(MPa)
容許彎曲半徑
(mm)
公稱直徑
(φ)
長度
(m)
8天~ 2532.40.0625251 ~ 50
8天~ 3239.80.0632321 ~ 50
9天~ 38.145.90.0635381 ~ 50
6天~ 50.859.90.0550501
5天~ 50.859.90.0550502
6天~ 50.859.90.0550503
6天~ 50.859.90.0550504
6天~ 50.859.90.0550505
6天~ 50.859.90.0550506
6天~ 50.859.90.0550507
6天~ 50.859.90.0550508
6天~ 50.859.90.0550509
6天~ 50.859.90.05505010
8天~ 50.859.90.0550501 ~ 50
8天~ 63.572.60.0460651 ~ 30
8天~ 76.285.80.0475751 ~ 30
8天~ 8998.60.0385901 ~ 30
8天~ 101.61120.03901001 ~ 30
11天~ 127137.20.021201251 ~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

軟管材質 軟質PVC+硬質PVC 裁切服務對應 特長 一般用 / 繞曲性
顏色 使用流體 藥品 / 粉體 / 空氣 使用溫度範圍(℃) -10::50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767