(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ISO夾環系列 單爪、雙爪

ISO夾環系列 單爪、雙爪

ISO-MF法蘭用爪夾(單、雙)。
【特色】
・ISO-MF法蘭用夾環。
・安裝個數約為4個~16個,因尺寸而異。
【用途】
・勾住法蘭背面使用。
・雙爪可用於法蘭間的連接,單爪可用來安裝在設備等牆面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー 外形図1
ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー 外形図2

規格表

單位:mm
單位:mm
SINGLE CLAW 單爪
Product code 型號Bolt sizeABC
ISO63-SCM830.41016
ISO80-SCM830.41016
ISO100-SCM830.41016
ISO160-SCM1031.71020
ISO200-SCM1031.71020
ISO250-SCM1031.71020
ISO320-SCM12401826
DOUBLE CLAW 雙爪
Product code 型號Bolt sizeABC
ISO63-WCM8245016
ISO80-WCM8245016
ISO100-WCM8245016
ISO160-WCM10285220
ISO200-WCM10285220
ISO250-WCM10285220
ISO320-WCM12346526
型號
ISO63-SC
ISO63-WC
ISO80-SC
ISO80-WC
ISO100-SC
ISO100-WC
ISO160-SC
ISO160-WC
ISO200-SC
ISO200-WC
ISO250-SC
ISO250-WC
ISO320-SC
ISO320-WC
型號數量折扣標準
出貨日
夾環種類 法蘭尺寸(公稱)
3天~ 單爪ISO63
3天~ 雙爪ISO63
10天~ 單爪ISO80
10天~ 雙爪ISO80
3天~ 單爪ISO100
3天~ 雙爪ISO100
9天~ 單爪ISO160
3天~ 雙爪ISO160
10天~ 單爪ISO200
10天~ 雙爪ISO200
10天~ 單爪ISO250
10天~ 雙爪ISO250
10天~ 單爪ISO320
3天~ 雙爪ISO320
型號
型號數量折扣標準
出貨日
夾環種類 法蘭尺寸(公稱)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 夾環 規格 ISO規格(MF/BT) 材質 不鏽鋼+鋁合金