(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ISO法蘭系列 ISO-BT盲板法蘭/ISO-BT法蘭

ISO法蘭系列 ISO-BT盲板法蘭/ISO-BT法蘭

ISO-BT法蘭。
【特色】
・以NW中心環與市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)固定的法蘭。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

ISO-BT盲板法蘭、ISO-BT法蘭

寸法図(TYPE:a)

尺寸圖(TYPE:a)

寸法図(TYPE:b)

尺寸圖(TYPE:b)

寸法図(TYPE:c)

尺寸圖(TYPE:c)

ISO-BT BLANK FLANGE ISO-BT 盲板法蘭
Product code 型號φAφBφCφDnφHaTType 形狀
ISO-BT-63-0013070.2-11049-12a
ISO-BT-80-0014583.2-12589-12a
ISO-BT-100-00165102.2-14589-12a
ISO-BT-160-00225153.2-200811-16a
ISO-BT-200-00285213.2-2601211-16a
ISO-BT FLANGE ISO-BT 法蘭
Product code 型號φAφBφCφDnφHaTType 形狀
ISO-BT-63-5013070.26111049512b
ISO-BT-63-6513070.27711049512c
ISO-BT-80-6514583.27712589512b
ISO-BT-80-8014583.29012589512c
ISO-BT-100-90165102.210214589512b
ISO-BT-100-100165102.211514589512c
ISO-BT-160-150225153.2166200811916c
ISO-BT-160-153225153.2153200811916b
ISO-BT-200-200285213.22182601211916c
ISO-BT-200-203285213.22042601211916b
型號
ISO-BT-63-00
ISO-BT-63-50
ISO-BT-63-65
ISO-BT-80-00
ISO-BT-80-65
ISO-BT-80-80
ISO-BT-100-00
ISO-BT-100-90
ISO-BT-100-100
ISO-BT-160-00
ISO-BT-160-150
ISO-BT-160-153
ISO-BT-200-00
ISO-BT-200-200
ISO-BT-200-203
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 法蘭外徑 A
(Φ)
內徑 C
(Φ)
3天~ 盲板ISO63a130-
4天~ 標準ISO63b13061
10天~ 標準ISO63c13077
63天~ 盲板ISO80a145-
63天~ 標準ISO80b14577
10天~ 標準ISO80c14590
4天~ 盲板ISO100a165-
12天~ 標準ISO100b165102
17天~ 標準ISO100c165115
10天~ 盲板ISO160a225-
12天~ 標準ISO160c225166
83天~ 標準ISO160b225153
73天~ 盲板ISO200a285-
10天~ 標準ISO200c285218
83天~ 標準ISO200b285204

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ISO規格(MF/BT) 法蘭種類 螺栓法蘭(BT)
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767