(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ISO法蘭系列 ISO-MF盲板法蘭/ISO-MF法蘭

ISO法蘭系列 ISO-MF盲板法蘭/ISO-MF法蘭

ISO-MF法蘭。
【特色】
・以NW中心環與爪夾固定的法蘭。
・並非由螺栓連結,因此無須對準螺栓孔,可簡單連接。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為+150~220度。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ISOフランジシリーズ ISO-MFブランクフランジ/ISO-MFフランジ 外形図

規格表

ISO-MF BLANK FLANGE ISO-MF 盲板法蘭
Product code 型號φAφBφCaTType 形狀
ISO-MF-63-009570.2--12a
ISO-MF-80-0011083.2--12a
ISO-MF-100-00130102.2--12a
ISO-MF-160-00180153.2--12a
ISO-MF-200-00240213.2--12a
ISO-MF FLANGE ISO-MF 法蘭
Product code 型號φAφBφCaTType 形狀
ISO-MF-63-509570.261512b
ISO-MF-63-659570.277512c
ISO-MF-80-6511083.277512b
ISO-MF-80-8011083.290512c
ISO-MF-100-90130102.2102512b
ISO-MF-100-100130102.2115512c
ISO-MF-160-150180153.2166512c
ISO-MF-160-153180153.2153512b
ISO-MF-200-200240213.2218512c
ISO-MF-200-203240213.2204512b
型號
ISO-MF-63-00
ISO-MF-63-65
ISO-MF-80-00
ISO-MF-100-00
ISO-MF-100-90
ISO-MF-100-100
ISO-MF-160-00
ISO-MF-160-150
ISO-MF-160-153
ISO-MF-200-00
ISO-MF-200-200
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 法蘭外徑 A
(Φ)
內徑 C
(Φ)
4天~ 盲板ISO63a95-
3天~ 標準ISO63c9577
17天~ 盲板ISO80a110-
4天~ 盲板ISO100a130-
3天~ 標準ISO100b130102
3天~ 標準ISO100c130115
3天~ 盲板ISO160a180-
12天~ 標準ISO160c180166
13天~ 標準ISO160b180153
18天~ 盲板ISO200a240-
12天~ 標準ISO200c240218
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 法蘭外徑 A
(Φ)
內徑 C
(Φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 ISO規格(MF/BT) 法蘭種類 MF法蘭(爪)
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304