(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JIS(VG)法蘭

JIS(VG)法蘭

JIS-VG法蘭。
【特色】
・有O型環溝槽的JIS法蘭。
・與VF(無溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・用於排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

JIS(VG)フランジ 外形図1

TYPE:c (無中心孔)

JIS(VG)フランジ 外形図2

TYPE:d (有中心孔)
 

規格表

-Specifications 法蘭尺寸Bolt holes螺絲孔O-ring O型環
Product code
型號
Type
形狀
Outer dia
外徑尺寸
AφDTSφaWφCNhG1G2H
VG10-10Ad17.317.57084151.55041024343
VG10-00c17.3-708---5041024343
VG20-20Ad27.2288084251.56041034443
VG20-00c27.2-808---6041034443
VG25-25Ad34359084321.57041040503
VG25-00c34-908---7041040503
VG40-40Ad48.649.5105105461.58541055653
VG40-00c48.6-10510---8541055653
VG50-50Ad60.56112010557210041070803
VG50-00c60.5-12010---10041070803
VG65-65Ad76.37714510573212041285953
VG65-00c76.3-14510---12041285953
VG80-80Ad89.1901601268621354121001103
VG80-00c89.1-16012---1354121001103
VG100-100Ad114.311518512611121608121201303
VG100-00c114.3-18512---1608121201303
VG125-125Ad139.814121012613621858121501603
VG125-00c139.8-21012---1858121501603
VG150-150Ad165.216623512616122108121751853
VG150-00c165.2-23512---2108121751853
VG200-200Ad216.321830016821232708152252414.5
VG200-00c216.3-30016---2708152252414.5
VG250-250Ad267.4269350168263332012152752914.5
VG250-00c267.4-35016---32012152752914.5
VG300-300Ad318.5320400168314337012153253414.5
VG300-00c318.5-40016---37012153253414.5
型號
VG10-00
VG10-10A
VG20-00
VG20-20A
VG25-00
VG25-25A
VG40-00
VG40-40A
VG50-00
VG50-50A
VG65-00
VG65-65A
VG80-00
VG80-80A
VG100-00
VG100-100A
VG125-00
VG125-125A
VG150-00
VG150-150A
VG200-00
VG200-200A
VG250-00
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 連接管尺寸 法蘭外徑 D
(Φ)
4天~ 盲板JIS10c10A(17.3)70
63天~ 標準JIS10d10A(17.3)70
3天~ 盲板JIS20c20A(27.2)80
12天~ 標準JIS20d20A(27.2)80
3天~ 盲板JIS25c25A(34.0)90
3天~ 標準JIS25d25A(34.0)90
3天~ 盲板JIS40c40A(48.6)105
3天~ 標準JIS40d40A(48.6)105
3天~ 盲板JIS50c50A(60.5)120
3天~ 標準JIS50d50A(60.5)120
3天~ 盲板JIS65c65A(76.3)145
4天~ 標準JIS65d65A(76.3)145
3天~ 盲板JIS80c80A(89.1)160
3天~ 標準JIS80d80A(89.1)160
3天~ 盲板JIS100c100A(114.3)185
3天~ 標準JIS100d100A(114.3)185
10天~ 盲板JIS125c125A(139.8)210
11天~ 標準JIS125d125A(139.8)210
3天~ 盲板JIS150c150A(165.2)235
4天~ 標準JIS150d150A(165.2)235
3天~ 盲板JIS200c200A(216.3)300
3天~ 標準JIS200d200A(216.3)300
46天~ 盲板JIS250c250A(267.4)350
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 連接管尺寸 法蘭外徑 D
(Φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 JIS規格 法蘭種類 VG法蘭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304