(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JIS法蘭系列 JIS(VF)法蘭

JIS法蘭系列 JIS(VF)法蘭

從小口徑到大口徑尺寸一應俱全的真空配管零件(JIS規格)。
【特色】
・ADVANTEC(真空配管)製造,在要求高密閉性的真空領域中表現傑出。
・無O型環溝槽的JIS法蘭,與VG(有溝槽)配對連接。
・以市售螺栓類(包含螺帽與墊圈)連結。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220℃(Kalrez:耐熱300℃)。
【用途】
・用於排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ 外形図1

JIS(VF)法蘭

JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ 外形図2

JIS(VF)法蘭

規格表

-Specifications 法蘭尺寸Bolt holes螺栓孔
Product code
型號
Type
形狀
Outer dia
外徑尺寸
AφDTsφawφCNh
VF10-10Ab17.317.57084151.550410
VF10-00a17 .3-708---50410
VF20-20Ab27.228.08084251.560410
VF20-00a27.2-808---60410
VF25-25Ab34.035.09084321.570410
VF25-00a34.0-908---70410
VF40-40Ab48.649.5105105461.585410
VF40-00a48.6-10510---85410
VF50-50Ab60.561.0120105572.0100410
VF50-00a60.5-12010---100410
VF65-65Ab76.377.0145105732.0120412
VF65-00a76.3-14510---120412
VF80-80Ab89.190.0160126862.0135412
VF80-00a89.1-16012---135412
VF100-100Ab114.3115.01851261112.0160812
VF100-00114.3-18512---160812
VF125-125Ab139.8141.02101261362.0185812
VF125-00a139.8-21012---185812
VF150-l 50Ab165.2166.02351261612.0210812
VF150-00a165.2-23512---210812
VF200-200Ab216.3218.03001682123.0270815
VF200-00a216.3-30016---270815
VF250-250Ab267.4269.03501682633.03201215
VF250-00a267.4-35016---3201215
VF300-300Ab318.5320.04001683143.03701215
VF300-00a318.5-40016---3701215
型號
VF10-00
VF10-10A
VF20-00
VF20-20A
VF25-00
VF25-25A
VF40-00
VF40-40A
VF50-00
VF50-50A
VF65-00
VF65-65A
VF80-00
VF80-80A
VF100-00
VF100-100A
VF125-00
VF125-125A
VF150-00
VF150-150A
VF200-00
VF200-200A
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭形狀 法蘭尺寸(公稱) Type 連接管尺寸 法蘭外徑 D
(Φ)
3天~ 盲板JIS10a10A(17.3)70
33天~ 標準JIS10b10A(17.3)70
3天~ 盲板JIS20a20A(27.2)80
11天~ 標準JIS20b20A(27.2)80
4天~ 盲板JIS25a25A(34.0)90
3天~ 標準JIS25b25A(34.0)90
10天~ 盲板JIS40a40A(48.6)105
3天~ 標準JIS40b40A(48.6)105
3天~ 盲板JIS50a50A(60.5)120
11天~ 標準JIS50b50A(60.5)120
3天~ 盲板JIS65a65A(76.3)145
4天~ 標準JIS65b65A(76.3)145
3天~ 盲板JIS80a80A(89.1)160
3天~ 標準JIS80b80A(89.1)160
3天~ 盲板JIS100a100A(114.3)185
3天~ 標準JIS100b100A(114.3)185
4天~ 盲板JIS125a125A(139.8)210
13天~ 標準JIS125b125A(139.8)210
4天~ 盲板JIS150a150A(165.2)235
4天~ 標準JIS150b150A(165.2)235
3天~ 盲板JIS200a200A(216.3)300
13天~ 標準JIS200b200A(216.3)300

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 JIS規格 法蘭種類 VF法蘭
材質 不鏽鋼 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767