(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
ICF用墊片。
【特色】
・為防止生鏽,施有表面處理+每片分別真空包裝。
・亦提供鋁墊片或鍍金/銀墊片。
・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10-10Pa)。
・由於為金屬密封,耐熱溫度達400℃。
【用途】
・作為各種ICF法蘭的密封材。
Product code 型號 | φA | φB |
---|---|---|
ICF034-G-□ | 21.3 | 16.3 |
ICF070-G-□ | 48.2 | 39 |
ICF114-G-□ | 82.4 | 64 |
ICF152-G-□ | 120.5 | 102 |
ICF203-G-□ | 171.3 | 153 |
ICF253-G-□ | 222.1 | 204 |
ICF305-G-□ | 273.3 | 256 |
ICF356-G-□ | 313 | 295 |
ICF406-G-□ | 369 | 351 |
※若需要鋁墊圈、鍍金或鍍銀墊圈,請於方框內指示AL(鋁)、AU(金)或AG(銀)。
此產品為大約20年前本公司設立時,預測到將來真空市場的發展而開始製造的超高真空用接頭。
不同於其他法蘭,本產品為密封部的刀口精確度與尺寸等專業技術之結晶,現今仍只有部分廠商製造。
型號 |
---|
ICF034-G |
ICF034-G-AG |
ICF034-G-AL |
ICF034-G-AU |
ICF070-G |
ICF070-G-AU |
ICF114-G |
ICF114-G-AL |
ICF152-G |
ICF152-G-AG |
ICF152-G-AL |
ICF203-G |
ICF203-G-AL |
ICF253-G-AL |
ICF305-G |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 材質 | 材質詳情 | 墊圈外徑 (Φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | ICF34 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 21.3 | |||
包裝數為5 | 3天~ | ICF34 | 銅 | 無氧銅(鍍銀) | 21.3 | ||
包裝數為5 | 3天~ | ICF34 | 鋁合金 | 鋁(無表面處理) | 21.3 | ||
包裝數為5 | 3天~ | ICF34 | 銅 | 無氧銅(鍍金) | 21.3 | ||
3天~ | ICF70 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 48.2 | |||
3天~ | ICF70 | 銅 | 無氧銅(鍍金) | 48.2 | |||
3天~ | ICF114 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 82.4 | |||
包裝數為5 | 11天~ | ICF114 | 鋁合金 | 鋁(無表面處理) | 82.4 | ||
3天~ | ICF152 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 120.5 | |||
包裝數為5 | 21天~ | ICF152 | 銅 | 無氧銅(鍍銀) | 120.5 | ||
包裝數為5 | 11天~ | ICF152 | 鋁合金 | 鋁(無表面處理) | 120.5 | ||
3天~ | ICF203 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 171.3 | |||
包裝數為5 | 10天~ | ICF203 | 鋁合金 | 鋁(無表面處理) | 171.3 | ||
包裝數為5 | 11天~ | ICF253 | 鋁合金 | 鋁(無表面處理) | 222.1 | ||
3天~ | ICF305 | 銅 | 無氧銅(無表面處理) | 273.3 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 中間環・墊片 | 規格 | ICF規格 | 中間環種類 | 金屬墊圈 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策