(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

ICF法蘭系列 ICF轉換法蘭

ICF法蘭系列 ICF轉換法蘭

可連接不同尺寸ICF法蘭的超高真空ICF尺寸轉換法蘭。
【特色】
・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa)。
・由於為金屬密封,耐熱溫度達400度。
【用途】
・用於要求超高真空的排氣管線。
・較小一方的法蘭為固定孔(螺絲孔),只需一片本產品即可輕鬆轉換ICF法蘭的尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ 外形図

規格表

單位:mm
Product code 型號φAφBTM(Depth)適用螺栓
ICF70-34701712.76-M4(深度6)M4×12L
ICF114-341141717.56-M4(深度8)M4×15L
ICF114-701143817.56-M6(深度8)M6×22L
ICF152-3415217206-M4(深度8)M4×15L
ICF152-7015238206-M6(深度10)M6×22L
ICF152-11415265208-M8(深度10)M8×30L
ICF203-3420317226-M4(深度9)M4×15L
ICF203-7020338226-M6(深度10)M6×22L
ICF203-11420365228-M8(深度10)M8×30L
ICF203-1522031032216-M8(深度10)M8×30L
ICF253-3425317256-M4(深度9)M4×15L
ICF253-7025338256-M6(深度10)M6×22L
ICF253-11425365258-M8(深度10)M8×35L
ICF253-1522531032516-M8(深度10)M8×35L
ICF253-2032531542520-M8(深度10)M8×35L
  • 法蘭一般為SUS304L製。
  • 若為SUS316之7,則型號末尾為「-6L」。

開發秘辛

此產品為大約20年前本公司設立時,預測到將來真空市場的發展而開始製造的超高真空用接頭。
不同於其他法蘭,本產品為密封部的刀口精確度與尺寸等專業技術之結晶,現今仍只有部分廠商製造。

型號
ICF70-34
ICF114-34
ICF114-34-6L
ICF114-70
ICF114-70-6L
ICF152-34
ICF152-34-6L
ICF152-70
ICF152-70-6L
ICF152-114
ICF152-114-6L
ICF203-34
ICF203-70
ICF203-70-6L
ICF203-114
ICF203-114-6L
ICF203-152
ICF203-152-6L
ICF253-34
ICF253-70
ICF253-70-6L
ICF253-114
ICF253-114-6L
ICF253-152
ICF253-203
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 材質詳情
4天~ ICF70ICF34SUS304L
11天~ ICF114ICF34SUS304L
44天~ ICF114ICF34SUS316L
4天~ ICF114ICF70SUS304L
17天~ ICF114ICF70SUS316L
19天~ ICF152ICF34SUS304L
64天~ ICF152ICF34SUS316L
5天~ ICF152ICF70SUS304L
64天~ ICF152ICF70SUS316L
19天~ ICF152ICF114SUS304L
64天~ ICF152ICF114SUS316L
84天~ ICF203ICF34SUS304L
34天~ ICF203ICF70SUS304L
84天~ ICF203ICF70SUS316L
11天~ ICF203ICF114SUS304L
44天~ ICF203ICF114SUS316L
14天~ ICF203ICF152SUS304L
64天~ ICF203ICF152SUS316L
64天~ ICF253ICF34SUS304L
19天~ ICF253ICF70SUS304L
84天~ ICF253ICF70SUS316L
19天~ ICF253ICF114SUS304L
64天~ ICF253ICF114SUS316L
12天~ ICF253ICF152SUS304L
14天~ ICF253ICF203SUS304L

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 變換法蘭 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767