(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
超高真空ICF旋轉法蘭(連接時不須顧慮螺栓孔位置)。
【特色】
・透過金屬密封,可用於超高真空中。
・真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa。
・由於為金屬密封,耐熱溫度達400度。
・連接時不須顧慮螺栓孔位置的旋轉型。
【用途】
・用於要求超高真空的排氣管線。
尺寸圖
尺寸圖(TYPE:a)
尺寸圖(TYPE:b)
尺寸圖(TYPE:c)
No. | Product code 法蘭型號 | Type 形狀 | φA | φE | φB | φC | T | T1 | T2 | P.C.D | Pipe dia.(outer dia.)管外徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICF70-RH | a | 70 | 39.0 | - | - | 12.7 | - | 7.6 | 58.7 | - |
2 | ICF70-27.2RH | b | 70 | 39.0 | 27.5 | 25.2 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 58.7 | 27.2 |
3 | ICF70-34RH | b | 70 | 39.0 | 34.3 | 32.0 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 58.7 | 34.0 |
4 | ICF70-38RH | b | 70 | 39.0 | 38.5 | 35.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 58.7 | 38.0 |
5 | ICF70-41RH | b | 70 | 42.0 | 41.5 | 38.5 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 58.7 | 41.0 |
6 | ICF70-42.7RH | c | 70 | 43.5 | 43.1 | 41.0 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | 58.7 | 42.7 |
7 | ICF114-RH | a | 114 | 67.0 | - | - | 17.5 | - | 12.7 | 92.1 | - |
8 | ICF114-60.5RH | b | 114 | 67.0 | 60.8 | 58.5 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 92.1 | 60.5 |
9 | ICF114-63.5RH | b | 114 | 67.0 | 64.0 | 61.0 | 17.5 | 9.5 | 12.7 | 92.1 | 63.5 |
10 | ICF152-RH | a | 152 | 105.0 | - | - | 20.0 | - | 14.3 | 130.2 | - |
11 | ICF152-101.6RH | b | 152 | 105.0 | 102.0 | 97.0 | 20.0 | 11.0 | 14.3 | 130.2 | 101.6 |
12 | ICF203-RH | a | 203 | 155.5 | - | - | 22.0 | - | 15.8 | 181.0 | - |
13 | ICF203-153RH | b | 203 | 155.5 | 153.5 | 148.5 | 22.0 | 12.5 | 15.8 | 181.0 | 153.0 |
14 | ICF253-RH | a | 253 | 206.5 | - | - | 25.0 | - | 17.2 | 231.8 | - |
15 | ICF253-203RH | b | 253 | 206.5 | 203.5 | 198.5 | 25.0 | 12.5 | 17.2 | 231.8 | 203.0 |
此產品為大約20年前本公司設立時,預測到將來真空市場的發展而開始製造的超高真空用接頭。
不同於其他法蘭,本產品為密封部的刀口精確度與尺寸等專業技術之結晶,現今仍只有部分廠商製造。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 法蘭尺寸(公稱) | 法蘭形狀詳情 | 材質詳情 | Type | 連接管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS304L | b | 27.2 | ||
83天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS316L | b | 27.2 | ||
9天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS304L | b | 34.0 | ||
63天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS316L | b | 34.0 | ||
3天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS304L | b | 38 | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS316L | b | 38 | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS304L | b | 41.0 | ||
83天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS316L | b | 41.0 | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS304L | c | 42.7 | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉 | SUS316L | c | 42.7 | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉(法蘭) | SUS304L | a | - | ||
11天~ | ICF70 | 旋轉(法蘭) | SUS316L | a | - | ||
11天~ | ICF114 | 旋轉 | SUS304L | b | 60.5 | ||
33天~ | ICF114 | 旋轉 | SUS316L | b | 60.5 | ||
3天~ | ICF114 | 旋轉 | SUS304L | b | 63.5 | ||
11天~ | ICF114 | 旋轉 | SUS316L | b | 63.5 | ||
11天~ | ICF114 | 旋轉(法蘭) | SUS304L | a | - | ||
18天~ | ICF152 | 旋轉 | SUS304L | b | 101.6 | ||
18天~ | ICF152 | 旋轉(法蘭) | SUS304L | a | - | ||
18天~ | ICF203 | 旋轉 | SUS304L | b | 153.0 | ||
9天~ | ICF203 | 旋轉(法蘭) | SUS304L | a | - | ||
11天~ | ICF253 | 旋轉 | SUS304L | b | 203.0 | ||
10天~ | ICF253 | 旋轉 | SUS316L | b | 203.0 | ||
13天~ | ICF253 | 旋轉(法蘭) | SUS304L | a | - | ||
83天~ | ICF253 | 旋轉(法蘭) | SUS316L | a | - |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 法蘭 | 規格 | ICF規格 | 法蘭形狀 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭種類 | 迴轉法蘭 | 材質 | 不鏽鋼 | 螺栓孔形狀 | 孔 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策