(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ICF法蘭系列 ICF固定法蘭

ICF法蘭系列 ICF固定法蘭

將游標移至圖檔即可放大

超高真空ICF法蘭。
【特色】
・透過金屬密封,可用於超高真空中(真空度:對應大氣壓~10的-10次方Pa)。
・由於為金屬密封,耐熱溫度達400℃。
【用途】
・用於要求超高真空的排氣管線。

(i)請注意

  • 此處產品圖片為示意圖,詳情請參閱產品規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ 外形図1

固定法蘭外形

ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ 外形図2

種類:a

ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ 外形図3

種類:b

ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ 外形図4

種類:c

產品規格

法蘭一般為SUS304L製。
※若需要SUS316L,請於型號末尾指示「-6L」。
※若需要旋轉法蘭,請於型號末尾指示「R」。
螺栓孔之H=孔、T=攻牙

規格表

NO.Product code
法蘭型號
Type
形狀
φAφBφCTT1φHnP.C.DPipe dia.(outer dia.)
管外徑
1ICF70-Ha70無孔-12.7-6.8658.7-
2ICF70-27.2Hb7027.525.212.75.36.8658.727.2
3ICF70-34Hb7034.33212.75.36.8658.734
4ICF70-38Hb7038.535.512.75.36.8658.738
5ICF70-41Hb7041.538.512.75.36.8658.741
6ICF70-42.7Hc7043.14112.75.36.8658.742.7
7ICF70-38Tb7038.535.512.75.3M6658.738
8ICF70-41Tb7041.538.512.75.3M6658.741
9ICF70-42.7Tc7043.14112.75.3M6658.742.7
10ICF70-Ta70無孔-12.7-M6658.7-
11ICF114-Ha114無孔-17.5-8.5892.1-
12ICF114-60.5Hb11460.858.517.59.58.5892.160.5
13ICF114-63.5Hb114646117.59.58.5892.163.5
14ICF114-63.5Tb114646117.59.5M8892.163.5
15ICF114-Ta114無孔-17.5-M8892.1-
16ICF152-Ha152無孔-20-8.516130.2-
17ICF152-101.6Hb1521029720118.516130.2101.6
18ICF152-101.6Tb152102972011M816130.2101.6
19ICF152-Ta152無孔-20-M816130.2-
20ICF203-Ha203無孔-22-8.520181-
21ICF203-153Hb203153.5148.52212.58.520181153
22ICF203-153Tb203153.5148.52212.5M820181153
23ICF203-Ta203無孔-22-M820181-
24ICF253-Ha253無孔-25-8.524231.8-
25ICF253-203Hb253203.5198.52512.58.524231.8203
26ICF253-203Tb253203.5198.52512.5M824231.8203
27ICF253-Ta253無孔-25-M824231.8-

開發秘辛

此產品為大約20年前本公司設立時,預測到將來真空市場的發展而開始製造的超高真空用接頭。
不同於其他法蘭,本產品為密封部的刀口精確度與尺寸等專業技術之結晶,現今仍只有部分廠商製造。

型號
ICF70-27.2H
ICF70-34H
ICF70-34H-6L
ICF70-38H
ICF70-38H-6L
ICF70-38T
ICF70-38T-6L
ICF70-41H
ICF70-41H-6L
ICF70-41T
ICF70-41T-6L
ICF70-42.7H
ICF70-42.7H-6L
ICF70-42.7T
ICF70-H
ICF70-H-6L
ICF70-T
ICF70-T-6L
ICF114-60.5H
ICF114-60.5H-6L
ICF114-63.5H
ICF114-63.5T
ICF114-63.5T-6L
ICF114-H
ICF114-H-6L
ICF114-T
ICF114-T-6L
ICF152-101.6H
ICF152-101.6H-6L
ICF152-101.6T
ICF152-H
ICF152-H-6L
ICF203-153H
ICF203-153T
ICF203-153T-6L
ICF203-H
ICF203-T
ICF203-T-6L
ICF253-203H
ICF253-203H-6L
ICF253-203T
ICF253-203T-6L
ICF253-H
ICF253-H-6L
ICF253-T
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭形狀詳情 材質詳情 Type 連接管尺寸 螺栓孔形狀
10天~ ICF70固定SUS304Lb27.2
3天~ ICF70固定SUS304Lb34.0
11天~ ICF70固定SUS316Lb34.0
10天~ ICF70固定SUS304Lb38
11天~ ICF70固定SUS316Lb38
3天~ ICF70固定SUS304Lb38攻牙
11天~ ICF70固定SUS316Lb38攻牙
10天~ ICF70固定SUS304Lb41.0
11天~ ICF70固定SUS316Lb41.0
3天~ ICF70固定SUS304Lb41.0攻牙
4天~ ICF70固定SUS316Lb41.0攻牙
4天~ ICF70固定SUS304Lc42.7
11天~ ICF70固定SUS316Lc42.7
10天~ ICF70固定SUS304Lb42.7攻牙
3天~ ICF70固定(法蘭)SUS304La-
4天~ ICF70固定(法蘭)SUS316La-
3天~ ICF70固定(法蘭)SUS304La-攻牙
11天~ ICF70固定(法蘭)SUS316La-攻牙
3天~ ICF114固定SUS304Lb60.5
11天~ ICF114固定SUS316Lb60.5
3天~ ICF114固定SUS304Lb63.5
10天~ ICF114固定SUS304Lb63.5攻牙
10天~ ICF114固定SUS316Lb63.5攻牙
3天~ ICF114固定(法蘭)SUS304La-
11天~ ICF114固定(法蘭)SUS316La-
3天~ ICF114固定(法蘭)SUS304La-攻牙
19天~ ICF114固定(法蘭)SUS316La-攻牙
11天~ ICF152固定SUS304Lb101.6
11天~ ICF152固定SUS316Lb101.6
11天~ ICF152固定SUS304Lb101.6攻牙
3天~ ICF152固定(法蘭)SUS304La-
10天~ ICF152固定(法蘭)SUS316La-
11天~ ICF203固定SUS304Lb153.0
3天~ ICF203固定SUS304Lb153.0攻牙
43天~ ICF203固定SUS316Lb153.0攻牙
3天~ ICF203固定(法蘭)SUS304La-
10天~ ICF203固定(法蘭)SUS304La-攻牙
17天~ ICF203固定(法蘭)SUS316La-攻牙
13天~ ICF253固定SUS304Lb203.0
63天~ ICF253固定SUS316Lb203.0
11天~ ICF253固定SUS304Lb203.0攻牙
83天~ ICF253固定SUS316Lb203.0攻牙
10天~ ICF253固定(法蘭)SUS304La-
16天~ ICF253固定(法蘭)SUS316La-
11天~ ICF253固定(法蘭)SUS304La-攻牙
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 法蘭形狀詳情 材質詳情 Type 連接管尺寸 螺栓孔形狀

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 法蘭 規格 ICF規格 法蘭形狀 標準
法蘭種類 固定法蘭 材質 不鏽鋼