(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連接器系列 NW法蘭+法蘭轉換連接器

連接器系列 NW法蘭+法蘭轉換連接器

可將NW法蘭轉換為其他規格法蘭的連接器。
【特色】
・可將NW法蘭轉換為其他規格法蘭的產品。
・可將多種尺寸互相組合。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
【用途】
・將NW法蘭轉換為其他規格法蘭時發揮功用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター 外形図1

NW法蘭+ICF法蘭轉換連接器
・法蘭A:NW法蘭。
・法蘭B:ICF法蘭(固定、鑽孔)。

アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター 外形図2

JIS法蘭轉換連接器
・法蘭A:NW法蘭。
・法蘭B:VG、VF法蘭。

アダプターシリーズ NWフランジ+フランジ変換アダプター 外形図3

ISO法蘭轉換連接器
・法蘭A:NW法蘭。
・法蘭B:ISO法蘭。

 
型號
NW10-ICF-70
NW16-ICF-70
NW25-ICF-34
NW25-ICF-70
NW25-VF-25A
NW40-ICF-70
NW50-ICF-70
型號數量折扣標準
出貨日
連接器種類 法蘭尺寸(公稱) 法蘭尺寸(公稱)小口徑或轉換對手件 轉接器種類詳情
3天~ ICF法蘭NW(KF)10ICF70NW法蘭+ICF法蘭轉換
3天~ ICF法蘭NW(KF)16ICF70NW法蘭+ICF法蘭轉換
3天~ ICF法蘭NW(KF)25ICF34NW法蘭+ICF法蘭轉換
3天~ ICF法蘭NW(KF)25ICF70NW法蘭+ICF法蘭轉換
3天~ JIS法蘭NW(KF)25JIS25NW法蘭+JIS-VF法蘭轉換
3天~ ICF法蘭NW(KF)40ICF70NW法蘭+ICF法蘭轉換
3天~ ICF法蘭NW(KF)50ICF70NW法蘭+ICF法蘭轉換

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 材質 不鏽鋼
材質詳情 SUS304