(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連接器系列 NW法蘭+VCR連接器

連接器系列 NW法蘭+VCR連接器

可轉換NW法蘭與VCR接頭的連接器。
【特色】
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
・與法蘭、VCR接頭同樣備有多種尺寸。
【用途】
・從NW法蘭轉換為VCR時發揮功用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター 外形図1

NW法蘭+VCR內牙連接器

アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター 外形図2

NW法蘭+VCR外牙連接器

規格表

單位:mm
單位:mm
Product code 型號φAL
NW16-4VCRF3030.9
NW16-6VCRF3031.5
NW25-4VCRF4030.9
NW25-6VCRF4031.5
NW40-4VCRF5530.9
NW40-6VCRF5531.5
NW50-4VCRF7530.9
NW50-6VCRF7531.5
Product code 型號φAL
NW16-4VCRM3046.2
NW16-6VCRM3048.5
NW25-4VCRM4046.2
NW25-6VCRM4048.5
NW40-4VCRM5546.2
NW40-6VCRM5548.5
NW50-4VCRM7546.2
NW50-6VCRM7548.5
型號
NW25-4VCRF
NW25-4VCRM
NW25-6VCRF
NW25-6VCRM
NW40-4VCRF
NW40-4VCRM
NW40-6VCRM
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱) 轉接器種類詳情 長度 L
(mm)
法蘭外徑 A
(Φ)
3天~ NW(KF)25NW法蘭+VCR母端30.940
3天~ NW(KF)25NW法蘭+VCR公端46.240
3天~ NW(KF)25NW法蘭+VCR母端31.540
3天~ NW(KF)25NW法蘭+VCR公端48.540
3天~ NW(KF)40NW法蘭+VCR母端30.955
3天~ NW(KF)40NW法蘭+VCR公端46.255
3天~ NW(KF)40NW法蘭+VCR公端48.555

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 VCR
材質 不鏽鋼 材質詳情 VCR:SUS316L 法蘭:SUS304