(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連接器系列 儀表端口

連接器系列 儀表端口

【特色】
・可插入真空計等使用的儀表端口。
・真空度:大氣壓~10的-7次方Pa。
・耐熱:由於是橡膠密封,約為150~220度。
・材質SUS304。
・不使用真空計等時,插入儀表端口用插頭以保持氣密性。
【用途】
・可將真空計等之測頭伸入真空配管或真空室內進行測量。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

連接器系列儀表端口

寸法図

尺寸圖

Product code 型號φAφBφbL
GP1525401655
GP1828401955
型號
GP15
GP18
型號數量折扣標準
出貨日
管外徑
4天~ 25
4天~ 28

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 連接器 規格 NW/KF規格 連接器種類 儀表端口
材質 不鏽鋼 轉接器種類詳情 量錶端口 材質詳情 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767